AD9510
新規設計に推奨クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.20
製品の詳細
- 低位相ノイズの位相ロック・ループ(PLL)コア
- リファレンス入力周波数:最大250MHz
- プログラマブル・デュアル・モジュール・プリスケーラ
- プログラマブル・チャージ・ポンプ電流(CP)
- 別々のCP電源(VCPs)のチューニング・レンジを拡張可能
- 2つの1.6GHz、差動クロック入力
- 8つのプログラマブル分周器、1~32のすべての整数に対応
- 出力間遅延粗調整用の位相選択
- 4つの独立した1.2 GHz LVPECL出力:
- 出力増加ジッタ、225fs rms
- 4つの独立した800MHz低電圧差動シグナリング:
- (LVDS)又は250 MHz 相補型金属酸化膜半導体
- (CMOS) クロック出力
- 出力増加ジッタ、275fs rms
- 2つのLVDS/CMOS出力に遅延微調整機能
- シリアル・コントロール・ポート
- 省スペース64ピンLFCSPパッケージ
AD9510は内蔵PLLコアを用いて、複数出力のクロック分配機能を提供します。この製品は、データ・コンバータの性能を最大限に引き出すために、低ジッタと低位相ノイズに重点を置いて設計されています。この製品は、位相ノイズとジッタの条件が厳しいその他のアプリケーションにも利用できます。
PLL部は、プログラマブルなリファレンス・デバイダ(R)、低ノイズ位相周波数検出器(PFD)、高精度チャージ・ポンプ(CP)、プログラマブルな帰還デバイダ(N)から構成されています。外付けのVCXOまたはVCOをCLK2/CLK2Bピンに接続することで、1.6GHzまでの周波数を入力リファレンスに同期化することができます。
独立したクロック出力が8本あります。4本がLVPECL(1.2GHz)で、残りの4本はLVDS(800MHz)レベルまたはCMOS(250MHz)レベルとして選択可能です。
それぞれの出力はプログラマブルな分周器を備えており、分周器はバイパスするか、最大32までの任意の整数値で分周するように設定できます。
クロック出力間の位相はデバイダの位相選択機能を使って変更できます。
この位相選択機能は、タイミングの粗調整として機能します。2本のLVDS/CMOS出力には、遅延が最大8nsのフルスケール範囲を持つプログラマブルな遅延回路が付いています。この微調整チューニング遅延ブロックは5ビットの分解能を持ち、設定された各遅延フルスケールから25通りの遅延時間を選択できます(レジスタ0x36とレジスタ0x3A = 00000b ~ 11000b)。
AD9510は、ps以下のジッタを持つエンコード信号で、コンバータの最大性能を達成させますので、データ・コンバータ用のクロックとして理想的といえます。
AD9510は64ピンLFCSPパッケージで提供され、3.3V単電源で動作します。さらに、チャージ・ポンプ電源(VCP)に5.5Vを接続すると、広い電圧範囲を必要とする外付けVCOをサポートできます。温度範囲は-40~+85℃です。
アプリケーション
- 低ジッタ、低位相ノイズ、クロック分配
- 高速ADC、DAC、DDS、DDC、DDU、MxFETM等のコンバータのクロック駆動
- 高性能ワイヤレス・トランシーバ
- 高性能な計測器
- ブロードバンドのインフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 13
技術記事 6
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9510BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9510BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9510BCPZ | 製造中 | |
AD9510BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
10 9, 2013 - 13_0165 AD9510 data sheet update |
||
AD9510BCPZ | 製造中 | |
AD9510BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開く