AD9523

新規設計には非推奨

クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力周波数:1MHz以下~1GHz
  • スタート・アップ周波数精度:±100ppm以下(VCXOリファレンス精度によって決定)
  • ゼロ遅延動作、入力to出力のエッジ・タイミング:±500ps以下
  • 14出力:LVPECL、LVDS、HSTL及びLVCMOSに構成可能
  • 14個の専用出力デバイダ、ジッターレスで調整可能な遅延機能
  • 調整可能遅延:VCO出力デバイダの½周期ステップで8分解能
  • 出力間スキュー±50ps以下
  • 偶数デバイダ設定によるデューティ・サイクル補正
  • パワーオン時に全ての出力を自動的に同期
  • 不揮発性EEPROMに構成設定を保存可能

    詳細はデータシートをご参照ください。
AD9523
クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD9528 新規設計に推奨

クロック・ジェネレータ、14 LVDS / HSTL出力、JESD204B対応

※英文データシート(Rev.C)、和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります

AD9523-1 新規設計に推奨 クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ツールを開く

AD9523/AD9523-1 IBIS Model 1


評価用キット

EVAL-AD9523-1

AD9523/AD9523-1評価用ボード

機能と利点

  • USB接続とオンボードLDO電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • 電力測定ではLDOは容易にバイパスできます。
  • ACカップリングされた差動SMAコネクタ
  • SMAコネクタ
    リファレンス入力用2個
    PLLステータス出力用2個
    リファレンス・テスト入力用1個
    VCXOインターフェース入力/出力用2個
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windows®–ベースの評価用ソフトウェア
  • オンボードPLLループ・フィルタ
  • I/Oヘッダを介してデジタルI/O信号と診断信号に簡単にアクセス
  • 診断信号用のステータスLED
  • USBコンピュータ・インターフェース
  • ソフトウェア計算ツールは、ほぼあらゆる有理数の入力/出力周波数比のプログラミングが可能な柔軟性を提供

製品詳細

AD9523-1は、ロングターム・エボリューション(LTE)およびマルチキャリアGSM基地局設計のクロック条件をサポートするように設計されています。外部VCXOを使用してリファレンス・ジッタのクリーンアップを提供し、許容可能なデータ・コンバータS/N比性能を達成するために必要な厳しい低位相ノイズ条件を満たします。AD9523-1評価用ボードは、AD9523-1の全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。評価用ボードには122.88MHzのVCXOが搭載されており、完全なソリューションを提供します。


入力レシーバーは差動として構成されていますが、この評価用ボードにはシングルエンド入力を提供するバランがあり、一般的な実験室のシングルエンド信号源を使用して容易に評価できます。出力8はADCLK905クロック・バッファに接続されており、アナログ・デバイセズのバッファを評価する手段を提供します。ADCLK905は1対1のバッファですが、より大きなファンアウトバッファ(1対2のバッファであるADCLK925など)と同様の性能です。出力1と出力9はバランで構成されており、ほとんどのテスト機器を駆動できるシングルエンド出力を供給します。出力0は差動ゼロ遅延動作用に構成されています。

EVAL-AD9523-1
AD9523/AD9523-1評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品