ADA4927-1

新規設計に推奨

差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 非常に低い高調波歪み
    • −105 dBc HD2 @ 10 MHz
    • −91 dBc HD2 @ 70 MHz
    • −87 dBc HD2 @ 100 MHz
    • −103 dBc HD3 @ 10 MHz
    • −98 dBc HD3 @ 70 MHz
    • −89 dBc HD3 @ 100 MHz
  • 電圧帰還アンプより、高ゲインで優れた歪み特性
  • 低入力電圧ノイズ: 1.4 nV/√Hz
  • 高速
    • −3 dB 帯域幅: 2.3 GHz
    • 0.1 dB ゲイン平坦性: 150 MHz
    • スルーレート: 5000 V/µs、25% to 75%
    • 高速 0.1% セトリング・タイム: 10 ns
  • 低オフセット電圧: 0.3 mV(typ)
  • 外部調整可能なゲイン
  • フィードバック抵抗による安定動作と帯域幅
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADA4927-1
差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-FDA-1

Universal Evaluation Board for Single Differential Amplifiers

製品詳細

The Universal Differential Amplifier Evaluation Boards can be used to evaluate single, high speed, fully differential amplifiers. The evaluation boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of differential or single-ended circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See references below on what board to order by lead count and package.

EVAL-FDA-1
Universal Evaluation Board for Single Differential Amplifiers

最新のディスカッション

ADA4927-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める