AD9084

新規設計に推奨

Apollo MxFE、16ビット28GSPSクワッドRF DACおよび12ビット20GSPSクワッドRF ADC

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1750.00
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 再構成可能なミックスド・シグナル・プラットフォーム設計
  • 4つの16ビットRF DACと4つの12ビットRF ADC(4T4R)
  • 使用可能なRFアナログ帯域幅:最大18GHz
  • 高速AGC制御用の低遅延・高速検出
  • 低速AGC制御用の信号モニタ
  • パワー・アンプ後段の保護回路
  • 最大DAC/ADCサンプル・レート:最大28GSPS/20GSPS
  • 汎用デジタル機能
  • 最大瞬間帯域幅:チャンネルあたり10GHz(2T2R)
  • ADCおよびDACの最大サンプル・レートでプログラム可能なFIRフィルタ
  • 微調整および粗調整の設定可能なDDCとDUC
  • プロファイルによる高速周波数ホッピング
  • SPI、HSCI、GPIOによる動的設定
  • 1倍から2倍までのプログラム可能なフラクショナル・データレート・リサンプラー
  • JESD204BおよびJESD204C:16Gbpsおよび28.21Gbps
  • 温度モニタリング・ユニット内蔵
  • パッケージ:24mm × 26mm、0.8mmピッチ899ボールBGA
AD9084
Apollo MxFE、16ビット28GSPSクワッドRF DACおよび12ビット20GSPSクワッドRF ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 2

技術記事 19

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed Data Converters” and choose the desired API product package. In addition, there are two SW packages available specifically for Apollo MxFE™. There is a PyApp/ACE evaluation package and there are FPGA bin files supporting various use cases. You will receive an email notification once the software is provided to you.

デバイス・ドライバ 5


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule 降圧レギュレータ 2
LTM4702 新規設計に推奨 16VIN、8A超低ノイズ、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)μModuleレギュレータ
LTM8074 新規設計に推奨 40 VIN、1.2 A Silent Switcher ®(サイレント・スイッチャ) µモジュール・レギュレータ
VCO内蔵PLL 1
ADF4382A 新規設計に推奨 高性能コンバータのクロック供給アプリケーション向け、2.87GHz~21GHzフラクショナルN PLL/VCO
クロック同期 1
ADF4030 新規設計に推奨 10チャンネル高精度シンクロナイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

周波数折り返しツール

このツールは、ADCのデジタル化における入力信号とその高調波のエイリアシング効果を可視化します。シングル・トーン信号か変調搬送波入力信号を選び、最大10のナイキスト領域におけるエイリアシングを確認することができます。

ツールを開く

コヒーレント・サンプリング計算ツール

コヒーレント・サンプリング周波数およびコヒーレント入力周波数を計算します。

ツールを開く

データ変換計算ツール

有効ビット数、S/N比、信号/ノイズ + 歪み(SINAD)、THDを計算します。

ツールを開く

SNR/THD/SINAD 計算ツール

SNR、THD、SINADからENOBとノイズを計算によって変換します。また、SNR、THD、またはSINADの1つを他の2つから計算します。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

Clock & Timing Tools

Analog Devices provides design tools that work with our product portfolio to help engineers build critical clock and timing IC solutions for wired and wireless networks.

ツールを開く

High Speed Converter Toolbox for MATLAB

ツールを開く

Sパラメータ 1

熱モデル 1

AD9084/AD9088 AMI Model

Design file package for the AD9084 and AD9088.

ツールを開く

評価用キット

eval board
ADS10-V1EBZ

ADS10-V1EBZ Evaluation Board

機能と利点

Xilinx Virtex Ultrascale+ XCVU35P-3FSHV2892E FPGA.

  • One (1) FMC+ connector.
  • Twenty (24) 32.75Gbps transceivers supported by one (1) FMC+ connector.
  • On-board HBM DRAM in FPGA.
  • Simple USB 3.0 port interface.

製品詳細

When connected to a specified Analog Devices high speed converter evaluation board, the ADS10-V1EBZ works as a data capture/transmit board. Designed to support the highest speed JESD204B/C data converters, the FPGA on the ADS10-V1EBZ acts as the data receiver for high speed ADC's, and as the transmitter for high speed DAC's.

eval board
EVAL-AD9084

AD9084(Apollo MxFE、16ビット28GSPSクワッドRF DACおよび12ビット20GSPSクワッドRF ADC)の性能評価

機能と利点

  • AD9084ダイレクト・サブ8GHzおよびXバンド・トランシーバー用のフル機能評価用ボード
  • ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアまたはPythonアプリケーション(pyApp)による制御用PCソフトウェア

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、AD9084の評価プラットフォームと、ミックスド・シグナル・フロントエンドRFトランシーバー(MxFE®)を評価するために必要なハードウェアおよびソフトウェア構成について説明します。

ACEソフトウェアを使用すると、ユース・ケースと総称される様々な設定下でApollo MxFEを迅速に評価できます。また、D/Aコンバータ(DAC)からのアナログ信号を処理して再生したり、A/Dコンバータ(ADC)によって変換された信号をキャプチャしたりすることもできます。信号サンプルは、データのキャプチャおよび送信ボードであるADS10-V1EBZ上にあるフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)とApollo MxFEとの間のJESD204BまたはJESD204Cリンクを介して転送されます。キャプチャされたADCサンプルは、ホストPCにダウンロードしてACEソフトウェアで表示および分析したり、サンプルのベクトル(サンプルのリストとして保存された有限長の信号)として保存して他のソフトウェアで処理したりできます。ACEソフトウェアでは、共通の信号ベクトルの生成や、カスタム・ベクトルのロードを行うこともできます。これらのベクトルは、ADS10-V1EBZにアップロードし、Apollo MxFEに送信した後、デジタル信号処理(DSP)で処理して、DACを介してスペクトラム・アナライザやその他の試験装置に再構築することもできます。

ソフトウェアの観点では、ACEソフトウェアは、ADS10-V1EBZに搭載されたMicroZedメザニン・ボード上でホストされているリモート・プロシージャ・コール(RPC)サーバーを介してADS10-V1EBZと通信します。評価用ボード上のAD9084や他のデバイスを制御するには、ACEとPyAppの両方からRPCサーバーにリクエストを送信します。サーバーは、ソフトウェア・パッケージに含まれるダイナミック・リンク・ライブラリ(DLL)のセットを使用して、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)のコンパイル済みバージョンと通信します。MicroZedは、AD9084-FMCA-EBZ評価用ボードに付属のブート可能なmicroSDカードから、Linuxディストリビューション(distro)であるUbuntuを実行します。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

ADS10-V1EBZ
ADS10-V1EBZ Evaluation Board
EVAL-AD9084
AD9084(Apollo MxFE、16ビット28GSPSクワッドRF DACおよび12ビット20GSPSクワッドRF ADC)の性能評価

最新のディスカッション