チューナブル・フィルタ
アナログ・デバイセズのチューナブル・フィルタ・ファミリには、プログラマブルVGA、ローパス高調波、バンド・パス、バンド・リジェクタのポートフォリオがあり、幅広いアプリケーションに対応しています。アナログ・デバイセズのデバイスは、通信、計測、防衛、医療、その他の産業向けに理想的なフィルタ・ソリューションを提供し、複数の設計の厳しい要求を満たす柔軟で堅牢な機能セットを備えています。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADL8201
新規設計に推奨
DC~30GHzのRFリミッタ
ADMV8809
新規設計に推奨
0.5GHz to 9GHz, Digitally Tunable, High-Pass Filters and Low-Pass Filters
ADMV8502
新規設計に推奨
90MHz~225MHzの範囲でデジタル調整可能なバンドパス・フィルタ
ADMV8505
新規設計に推奨
225MHz~520MHzの範囲でデジタル調整可能なバンドパス・フィルタ
ADMV8513
新規設計に推奨
520 MHz to 1300 MHz, Digitally Tunable, Band-Pass Filter
ADMV8440
新規設計に推奨
調整可能なバンドパス・フィルタ(20GHz~40GHz)
ADMV8526
新規設計に推奨
1.25GHz~2.60GHz、デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ
ADMV8913
新規設計に推奨
X Band, Digitally Tunable, High-Pass and Low-Pass Filter
ADMV8818
新規設計に推奨
2GHz~18GHz、デジタル調整可能なハイパス・フィルタおよびローパス・フィルタ
ADMV8432
新規設計に推奨
15.1GHz~32GHzのチューナブル・バンドパス・フィルタ