タイミングIC&クロックIC
searchIcon
banner background image

タイミングIC&クロックIC

アナログ・デバイセズのクロック IC ポートフォリオは、業界で最も広範なポートフォリオの 1 つです。低ジッタ、分配、同期に対応する最先端の機能を提供しています。 これによって新しいアーキテクチャを導入し、開発と製造のコストも低減することができます。これらの製品は低いジッタと位相ノイズが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。
アナログ・デバイセズのクロック IC ポートフォリオは、業界で最も広範なポートフォリオの 1 つです。低ジッタ、分配、同期に対応する最先端の機能を提供しています。 これによって新しいアーキテクチャを導入し、開発と製造のコストも低減することができます。これらの製品は低いジッタと位相ノイズが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、メトロ、ロングホール、DWDM、FSOアプリケーションなどの各種装置の設計のために、ディスクリート・レート、マルチレート、連続調整のクロック&データ再生ICを提供しています。当社のCDRは、プロトコル非依存のアプリケーションに簡単に組み込むことができ、基準クロックを使用せずに12.3Mbps~2.7Gbps間の任意の速度で自動的に着信データ・ストリームにロックし、同時に取得したデータレートをI2Cインターフェースにより伝送します。
Arrow image
アナログ・デバイセズは、メトロ、ロングホール、DWDM、FSOアプリケーションなどの各種装置の設計のために、ディスクリート・レート、マルチレート、連続調整のクロック&データ再生ICを提供しています。当社のCDRは、プロトコル非依存のアプリケーションに簡単に組み込むことができ、基準クロックを使用せずに12.3Mbps~2.7Gbps間の任意の速度で自動的に着信データ・ストリームにロックし、同時に取得したデータレートをI2Cインターフェースにより伝送します。