RFパワー・ディテクタ
RFパワー・ディテクタ
アナログ・デバイセズのRFパワー・ディテクタには、ログ・アンプ、TruPwr™ RMSディテクタ、ピーク/エンベロープ・ディテクタ、および連続検出ログビデオ・アンプ(SDLVA)の幅広いポートフォリオがあります。最大100dBの検出範囲を持つ当社のRFパワー・ディテクタは、送受信電力計測、入力保護、リターン・ロス測定、RFパルス検出、レーダー、電子戦、および試験/測定、材料分析、ヘルスケアにおける高精度RF電力計測などのアプリケーションで使用されています。
アナログ・デバイセズのRFパワー・ディテクタには、ログ・アンプ、TruPwr™ RMSディテクタ、ピーク/エンベロープ・ディテクタ、および連続検出ログビデオ・アンプ(SDLVA)の幅広いポートフォリオがあります。最大100dBの検出範囲を持つ当社のRFパワー・ディテクタは、送受信電力計測、入力保護、リターン・ロス測定、RFパルス検出、レーダー、電子戦、および試験/測定、材料分析、ヘルスケアにおける高精度RF電力計測などのアプリケーションで使用されています。
サブカテゴリ
TruPwr™ RMSディテクタは、あらゆる波形の電力を高精度で測定できます。最新の通信システムでは、OFDM、CDMA、QAMなど各種の複雑な波形適応変調技術が使用されていますが、波形の種類を問わず正確な電力測定を行えることで、システムで必要とされるキャリブレーションが大幅に軽減されます。アナログ・デバイセズのRMSディテクタは、入力波形のRMS値に従って直線的に変化するよう正確にスケーリングしたDC出力電圧を生成します。これらのデバイスは、低消費電力の携帯型無線や試験装置などで使用される一定範囲のダイナミック・レンジにおいて、温度の影響を受けることなく、RMSパワーを非常に高精度(±0.2dB以内)で測定できるように最適化されています。RMSログ・ディテクタの関連ファミリは、幅広いダイナミック・レンジに対して最適化されています。