LTM4709
LTM4709
新規設計に推奨設定可能な出力アレイを備えた、トリプル3A、超低ノイズ、高PSRR、超高速のμModuleリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.23
Viewing:
製品の詳細
- トリプル3A出力を持つリニア・レギュレータμModule®
- 入力電圧:0.6V~5.5V
- 出力電圧の設定可能範囲:0.5V~4.2V
- 超低RMSノイズ:1.3μVRMS(10Hz~100kHz)
- 高周波PSRR:51dB(1MHz時)
- 低ドロップアウト電圧:3Aで45mV(代表値)
- 超高速過渡応答
- ディスクリート・ソリューションと比較して50%小サイズ
- 電源ライン、負荷、温度に対する出力電圧レギュレーション:±1.5%
- 3Aでの高精度電流モニタ精度:±2.4%
- セラミック出力コンデンサで安定(最小10μF)
- より高い電流を得るために複数デバイスの並列化が可能
- PGフラグ、UVLO、過電流および過熱からの保護
- 150° C定格動作に対応
- 6mm× 12mm× 1.92mm BGAパッケージ
LTM4709は、高い電源電圧変動除去比(PSRR)、超低ノイズ、超高速過渡応答を特長とする低電圧のトリプル3A μModuleリニア・レギュレータです。μModuleレギュレータには、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)、コンデンサ、抵抗が搭載されています。LTM4709は、0.6V~5.5Vの範囲の入力電圧で動作し、標準ドロップアウト電圧45mVのトリプル3Aチャンネルで0.5V~4.2Vの出力電圧範囲をサポートします。出力電圧は、0.5V~1.2Vでは50mV刻み、1.2V~1.8Vでは100mV刻み、それ以上は2V、2.5V、3V、3.3V、4.2Vの離散的なレベルでデジタル的に設定できます。高精度の電流モニタは、エネルギー・マネージメント・システムや電流制限を目的として電流を正確に監視することができます。LTM4709は、RF通信、ノイズの影響を受けやすい計測器、スイッチング・レギュレータのポストレギュレーション、高性能FPGA、マイクロプロセッサに最適です。そのアプリケーションに必要なのは、入力、出力、およびバイアスのセラミック・コンデンサだけです。
故障保護機能としては、UVLO、パワー・グッド、過電流、過熱保護などが搭載されています。LTM4709は、6mm × 12mm × 1.92mm、0.8mmボール・ピッチの98ピンBGAパッケージで提供されます。
アプリケーション
- RF電源:PLL、VCO、ミキサー、LNA、PA
- 高速/高精度データ・コンバータ
- FPGA、DSP、およびマイクロプロセッサ電源
- 高速サーバーおよびストレージ・デバイス
- 医療用機器および健康機器
- 超低ノイズの計測器
- スイッチング電源用ポスト・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4709EY#PBF | 98-ball CSP_BGA (6 mm x 12mm x 1.92 mm) | ||
LTM4709HY#PBF | 98-ball CSP_BGA (6 mm x 12mm x 1.92 mm) | ||
LTM4709IY#PBF | 98-ball CSP_BGA (6 mm x 12mm x 1.92 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4709
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTM4709に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める