レーダー・トランシーバ
searchIcon
banner background image

レーダー・トランシーバ

アナログ・デバイセズは、24GHzと77GHzの両方のFMCWレーダー向けに高性能なソリューションを提供しています。これは、多少の例を挙げるならば、境界セキュリティ、交通モニタリング、速度検知、バイタル・サイン・ヘルス・モニタリング、占有率検知、農業および環境モニタリング用UAVなど、多くのアプリケーションをターゲットとするものです。アナログ・デバイセズのFWCMレーダー・ソリューションは、産業分野における比類のないレベルの専門知識と市場をリードするRFおよびマイクロ波性能を活用したもので、レーダー・システムの設計を推進する助けとなります。極めて広いレンジと高い精度が要求されるアプリケーションは、システムの利点をより徹底的に引き出すアナログ・デバイセズのレーダー技術に依拠しています。
アナログ・デバイセズは、24GHzと77GHzの両方のFMCWレーダー向けに高性能なソリューションを提供しています。これは、多少の例を挙げるならば、境界セキュリティ、交通モニタリング、速度検知、バイタル・サイン・ヘルス・モニタリング、占有率検知、農業および環境モニタリング用UAVなど、多くのアプリケーションをターゲットとするものです。アナログ・デバイセズのFWCMレーダー・ソリューションは、産業分野における比類のないレベルの専門知識と市場をリードするRFおよびマイクロ波性能を活用したもので、レーダー・システムの設計を推進する助けとなります。極めて広いレンジと高い精度が要求されるアプリケーションは、システムの利点をより徹底的に引き出すアナログ・デバイセズのレーダー技術に依拠しています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、高性能24GHzレーダー・ソリューションを実現するため、アナログ・フロント・エンド、ミックスド・シグナル、およびデジタル・ベースバンドを処理する、フル・シグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。このディスクリート・トランシーバー・ソリューションは、開発時間を大きく短縮すると共に、距離、速度、角度位置を高い信頼性で検出します。ディスクリート設計であるため、トランスミッタ・モジュールとレシーバー・モジュールを必要に応じて個別に配置でき、空間的な設計に柔軟性がもたらされます。アナログ・デバイセズのPLLVCO技術は、FMCWレーダーに欠かせないものであり、優れた位相ノイズ性能を示します。これは実効レンジの拡大および精度向上につながります。