ADIsimPLL

ADIsimPLL™設計ツールは、PLLシンセサイザの設計とシミュレーションができる機能豊富で使いやすいツールです。位相ノイズ、フラクショナルNのスプリアス、バックラッシュ防止パルスなど、PLL性能に影響する可能性のある主要な非線形効果のすべてをシミュレーションできます。ADIsimPLL設計ツールは以前の全リリースと互換性があり、PLL/シンセサイザ開発プロセスで時間のかかる繰り返し作業を排除できます。ADF4xxxファミリのシンセサイザは、無線基地局、LAN、モバイル・ハンドセットやPDA、ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス、産業用アプリケーション、計測器、試験装置、衛星通信、ソナー、CATVなど、幅広いアプリケーションで使用できます。このADIsimPLL設計ツールは、基地局および汎用アプリケーション向けの新しい高集積化ADF4351 PLLや、衛星通信アプリケーション向けのADRF6850集積化ブロードバンド・レシーバーといった最新のPLLシンセサイザに対応しています。

ADIsimPLL™をダウンロード

主な機能

  • 開発プロセスを迅速化する使いやすいソフトウェア
  • すべての主要なPLL性能仕様をシミュレート
  • 80種以上のアナログ・デバイセズ製品をサポート

ADIsimPLL graph

ADIsimPLLは、PLLシンセサイザの設計とシミュレーションができる機能豊富で使いやすいツールです。位相ノイズ、フラクショナルNのスプリアス、バックラッシュ防止パルスなど、PLL性能に影響する可能性のある主要な非線形効果のすべてをシミュレーションできます。


adisimpll-image2

PLLパラメータと周波数を素早く調整し、ループ・フィルタを最適化したり、時間領域や周波数領域で結果を確認したりできます。

技術文書

ADIsimPLLに関する詳細な情報は、当社の技術文書でご確認ください。

ADIsimPLL設計ツールのデモ(PDF)

ADIsimPLL設計ツールの使用

ADIsimPLLの概要をご紹介します。このビデオ・チュートリアルでは、アナログ・デバイセズのADF4xxxファミリ・シンセサイザを使用してPLL性能のシミュレーションを行っています。是非ご覧ください。