部品 11 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Device Configuration 並べ替え Device Configuration sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Resolution 並べ替え Resolution sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Sample Ratemax 並べ替え Sample Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Responsemin 並べ替え Freq Response sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Responsemax 並べ替え Freq Response sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. DAC Resolution 並べ替え DAC Resolution sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. RF Features 並べ替え RF Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Data Output Interface 並べ替え Data Output Interface sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 選択済の値 | to$ US | Default Values 6/6 選択済の値 | Default Values 8/8 選択済の値 | tobits | toSPS | toHz | toHz | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 11/11 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | ||||
Apollo MxFE、16ビット28GSPSクワッドRF DACおよび12ビット20GSPSクワッドRF ADC | 発売前 | Check Distributor Inventory | - | - | - | - | 20G | 1M | 18G | 16 | - | JESD204B, JESD204C | ||
Apollo MxFEオクタル、16ビット、16GSPS RF DACおよびオクタル、12ビット、8GSPS RF ADC | 発売前 | Check Distributor Inventory | - | - | - | - | 8G | 1M | 12G | 16 | - | JESD204B, JESD204C | ||
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)クワッド16ビット12GSPS RF DACおよびクワッド12ビット4GSPS RF ADC | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $1,177.00 (AD9081BBPZ-4D4AB) | 324-Ball BGA_ED (15mm x 15mm x 1.58mm) | 4 x CH IF/RF-to-bits Tx/Rx Subsystem | 16 | 4G | 0 | 7G | 16 | 2 Rx DPD Observer, Broadband Wireless, Wireless Infrastructure | JESD204B, JESD204C | ||
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE)、クワッド16ビット12GSPSのRF DACおよびデュアル12ビット6GSPSのRF ADC | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $1,294.70 (AD9082BBPZ-2D2AC) | 324-Ball BGA_ED (15mm x 15mm x 1.58mm) | 4 x CH IF/RF-to-bits Tx/Rx Subsystem | 12 | 6G | 0 | 7G | 16 | 2 Rx DPD Observer, Broadband Wireline, Triggered Frequency Hopping, Wireless Infrastructure | JESD204B, JESD204C | ||
10/12ビット、低消費電力、広帯域MxFE | 新規設計にお薦めします。 | 2731 | $33.06 (AD9961BCPZ) | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package | 2 Rx (IF to Bits Rx Subsystem), 2 Tx | 10 | 200M | 2.5M | 800M | 10 | Wireless Infrastructure | Parallel | ||
10/12ビット、低消費電力、広帯域MxFE | 新規設計にお薦めします。 | 3939 | $37.88 (AD9963BCPZ) | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package | 2 Rx (IF to Bits Rx Subsystem), 2 Tx | 12 | 80M | 2.5M | 700M | 12 | Wireless Infrastructure | Parallel | ||
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)ベースバンド・トランシーバ、広帯域アプリケーション向け | 新規設計には非推奨 | 745 | $15.77 (AD9861BCPZ-50) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 2 Rx (Baseband Quadrature CODEC), 2 Tx | 10 | 50M | 0 | - | 10 | 1 Rx DPD Obserer Rx, Broadband Wireless, Internal PLL | Parallel | ||
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)ベースバンド・トランシーバ、広帯域アプリケーション向け | 新規設計には非推奨 | 745 | $20.06 (AD9861BCPZ-80) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 2 Rx (Baseband Quadrature CODEC), 2 Tx | 10 | 80M | 0 | - | 10 | 1 Rx DPD Obserer Rx, Broadband Wireless, Internal PLL | Parallel | ||
ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE®)、ブロードバンド・モデム | 生産/供給中 | 17775 | $14.22 (AD9865BCPZ) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | 1 Rx (Baseband CODEC), 1 Tx | 10 | 80M | 0 | - | 10 | Internal PLL | Parallel | ||
12ビット・ブロードバンド・モデム、ミックスド・シグナル・フロント・エンド(MxFE®) | 新規設計には非推奨 | 1957 | $27.30 (AD9866BCPZ) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | 1 Rx (Baseband CODEC), 1 Tx | 12 | 80M | 0 | 1G | 12 | Integrated DDC, Rx, Wireless Infrastructure | SPI | ||
ミックスド・シグナル・フロントエンド、単電源、ケーブル・モデム/セットトップ・ボックス対応 | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | - | 100-Lead MQFP (14mm x 20mm) | 1 Tx, 3 Rx Cable Modem AFE | 8 | 16.5M | 0 | 450M | 12 | MCNS-DOCSIS, Rx, Wireless Infrastructure | Parallel |