RFスイッチ
アナログ・デバイセズは、計測、通信、軍事、航空宇宙アプリケーションに最適な高性能無線周波数(RF)スイッチを幅広く提供しています。GaAsとシリコン(SOI)プロセスで製造されるRFスイッチは、CMOSスイッチと比較して、より高い電力処理、より優れた直線性、より広い動作周波数帯域を特長としています。アナログ・デバイセズの新しいシリコン(SOI)RFスイッチは、小型なSMTタイプで比類のない性能を提
Viewing:

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.
campaign-image
campaign-image

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.