MAX14850

製造中

6チャネルデジタルアイソレータ

業界初、モノリシック600VRMSデジタルアイソレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高電圧環境からの保護
    • 600VRMS絶縁:60秒
    • 片方向出力で短絡保護
    • 50年間の200VRMS動作絶縁電圧
  • 完全なデジタル絶縁ソリューション
    • 4つの片方向信号経路:2つのIn/2つのOut
    • 2つの双方向オープンドレイン信号経路
    • 片方向データレート:50Mbps (max)
    • 双方向データレート:2Mbps (max)
  • 多数のインタフェース規格に適合
    • I2C
    • SPI
    • RS-232、RS-422/RS-485
    • SMBus、PMBusインタフェース
MAX14850
6チャネルデジタルアイソレータ
MAX14850:標準動作回路
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
eval board
MAX14850PMB1

MAX14850PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • SPIまたはUARTベースのPmod対応モジュールをホストシステムから絶縁
  • データレート:2Mbps~20Mbps以上(設定に依存)
  • 2ピンヘッダによって絶縁モジュール用外部電圧に接続
  • 600VRMS絶縁:60秒
  • 4つのSPIまたはUART信号と2つの制御信号を絶縁
  • 片方向出力で短絡保護
  • ホストとの12ピンPmod対応オスコネクタ
  • 絶縁対象モジュール用12ピンPmod対応メスコネクション
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14850PMB1ペリフェラルモジュールは、デジタルアイソレータのMAX14850を使用して、別のSPIまたはUARTベースのモジュールをUARTまたはSPIインタフェース用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のホストシステムから絶縁します。このペリフェラルモジュールは、最初にホストPmodポートに接続されます。このペリフェラルモジュール上の12ピンPmod対応コネクタに接続された別のUARTまたはSPIベースのモジュールは、ホストからガルバニック絶縁されて、このペリフェラルモジュールに接続された2次電源を基準にします。
このICは、マキシムの独自プロセス技術を採用した6チャネルデジタルアイソレータで、そのモノリシック設計は、異なる電力領域を備えた回路間で、小型で低コストのデジタル信号転送を提供します。合計6つのチャネルのうち、4つの片方向チャネルはそれぞれDCから最大50Mbpsが可能で、4つのチャネルのうち2つは各方向に絶縁バリアを越えてデータを通過させます。2つの双方向チャネルは、オープンドレインで、それぞれDCから最大2Mbpsのデータレートが可能です。
MAX14850 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 産業用制御システム
  • 絶縁型データ収集システム
  • 絶縁型RS-232、RS-485/RS-422
  • 医療用システム
  • テレコムシステム

MAX14850EVKIT

MAX14850の評価キット

機能と利点

  • 5V単一電源動作
  • ボード上の絶縁型RS-485およびRS-232トランシーバによって試験が容易
  • 600VRMS絶縁:60秒
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14850の評価キット(EVキット)は、16ピンナローボディSO表面実装パッケージに封止された6チャネルデジタルアイソレータのMAX14850の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、ボード上に絶縁型電源、RS-485トランシーバ、およびRS-232トランシーバを備えています。このEVキットは5V単一電源で動作します。

アプリケーション

  • バッテリマネージメント
  • I2C、SPI、SMBus、PMBusインタフェース
  • 産業用制御システム
  • 絶縁型RS-232、RS-485/RS-422
  • 医療用システム
  • テレコムシステム

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

MAXSANTAFEEVSYS

MAXREFDES5 4チャネルアナログフロントエンドの評価キット

機能と利点

  • 必要物をすべて含んだMAXREFDES5用の簡便な評価キット
  • 一般的なアナログ入力範囲を備えた最適化されたAFE
  • 小型形状のテストプラットフォーム
  • 関連する全リファレンスデザインファイルが付属

製品詳細

MAXSANTAFEEVSYSキットを使うと、ベンチ電源、信号発生器、またはXilinx開発キットを必要とせずに、4チャネル16ビット、絶縁型アナログフロントエンド(AFE)リファレンスデザインのMAXREFDES5の機能を迅速にデモおよび評価することができます。このリファレンスデザインボードは、電源とデータ通信の両方をボードに提供する付属のUSB-SPIアダプタを介してPCに接続されます。AFEリファレンスデザインをテストするために、マキシムのデジタル-アナログコンバータ(DAC)の1つを利用したUSB給電式の信号発生器ボードも含まれています。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、ボードと通信して各種のアナログ信号テストパターンを生成し、AFEの測定データへのアクセスを簡素化します。

MAXREFDES5リファレンスデザインは、-10V~+10V、0V~10V、および4~20mAの電流ループ信号を許容する4チャネルアナログフロントエンド(AFE)です。この設計は、マルチレンジ入力設定機能を備えた16ビットADC (MAX1301)および低ノイズ、ハイインピーダンスアナログバッファ(MAX9632)を2つの入力チャネルに備え、16ビットシステムで最高の性能を実現するための超高精度4.096V電圧リファレンス(MAX6126)を内蔵しています。600VRMSデジタルアイソレータ(MAX14850)と3Wトランスドライバ(MAX256)は、必要な絶縁型データおよび電源接続をホストシステムに提供します。LDOレギュレータ(MAX1659)は、安定化された+12V、-12V、および5Vの電源レールをアナログフロントエンドに提供します。

EVキットの内容
  • MAXREFDES5 4チャネルAFEボード
  • USB2PMB1 USB-Pmod Type 2Aアダプタボード
  • MAX5216DACLITE信号発生器ボード
  • フッククリップを備えた2本のワイヤ(赤 x 1、黒 x 1)
  • 2本のUSB Type Aオス-USB Type B Miniケーブル
  • ドキュメント、GUIアプリケーション、およびUSBドライバを備えたUSBフラッシュドライブ

 

アプリケーション

  • 産業用データ収集
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • 比例/積分/微分(PID)コントローラ

MAX14850PMB1
MAX14850PMB1ペリフェラルモジュール
MAX14850PMB1ボード写真
MAX14850EVKIT
MAX14850の評価キット
MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション
MAXSANTAFEEVSYS
MAXREFDES5 4チャネルアナログフロントエンドの評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes5fig00
Santa Fe (MAXREFDES5) Circuits from the Lab®

16ビット高精度マルチ入力絶縁型アナログフロントエンド(AFE)

機能と利点

アプリケーション

  • 高精度
  • ±10V、0~10V、および4~20mA入力
  • 絶縁された電源とデータ
  • 小型のプリント基板(PCB)
  • デバイスドライバ
  • Cのソースコード例
  • Pmod™対応形状
  • 産業用センサー
  • プロセス制御
  • 産業用オートメーション
  • PLC
  • 医療

maxrefdes12fig01
MAXREFDES12 Circuits from the Lab®

絶縁型産業用オクタル(8回路)デジタル入力変換器/シリアライザ

機能と利点

特長

  • 8つの高電圧入力チャンネル(最大36V)
  • SPI インターフェースによるオン・チップ8対1シリアライゼーション
  • 5V内蔵レギュレータ
  • 絶縁型の電源とデータ
  • 小面積のプリント回路基板(PCB
  • デバイス・ドライバ
  • C言語のサンプル・ソース ・コード
  • Pmod™互換のフォーム・ファクタ

アプリケーション

  • ビルディング・オートメーション
  • PLC用デジタル入力モジュール
  • 産業用オートメーション
  • モータ制御
  • プロセス・オートメーション

MAXREFDES60
MAXREFDES60 Circuits from the Lab®

16ビットアナログ出力Micro PLC

機能と利点

  • 高精度
  • 出力電圧:0~10V (±20%オーバーレンジ)
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
MAXREFDES46
MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

4-Channel Analog Input/Output

機能と利点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES32
MAXREFDES32 Circuits from the Lab®

2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC

機能と利点

  • Two independent analog inputs
  • Two independent analog outputs
  • Isolated power and data
  • High-speed 400ksps analog input sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Voltage output settles to within 2 LSB in 17µs
  • Current output settles to within 2 LSB in 77µs
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard platform
  • FMC-compatible
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 Circuits from the Lab®

16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

機能と利点

  • 高精度
  • 入力電圧:-10~+10V ±20%
  • 入力電流:4~20mA +20%
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
MAXREFDES75
MAXREFDES75 Circuits from the Lab®

MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output

機能と利点

  • Ratiometric measurement or measurement compared to a precision voltage reference
  • User-programmable offset and gain calibration for sensor (load cell)
  • User-programmable offset and gain calibration for DAC
  • User-programmable voltage output range mapping
MAXREFDES6
MAXREFDES6 (Fremont) Circuits from the Lab®

16-Bit, High-Accuracy, 0 to 100mV Input, Isolated Analog Front-End (AFE)

機能と利点

Features

  • Applications
  • High-accuracy analog input
  • High impedance
  • 0 to 100mV input range
  • Isolated data path
  • Small printed-circuit board (PCB) area
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Pmod-compatible form factor

Applications

  • Low-voltage output sensors
  • Process control
  • Medical

Competitive Advantages

  • Unique single-ended architecture
  • Optimized board size
  • Magnetically immune data path isolation
maxrefdes18 image 1
MAXREFDES18 Circuits from the Lab®

High Accuracy Analog Current/Voltage Output

機能と利点

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
  • Industrial sensors

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size
  • Low cost

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Small printed circuit board (PCB) area
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Pmod™-compatible form factor
MAXREFDES74
MAXREFDES74 Circuits from the Lab®

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

機能と利点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES4 (Campbell)
16-Bit High-Accuracy 4-20mA Input Isolated Analog Front End (AFE)
MAXREFDES4
This 16-bit high-accuracy industrial analog input design accepts a 4–20mA current loop or a 0.2V to 4.096V voltage signal as input and provides a digital SPI output. The data path and power is fully isolated.
Santa Fe (MAXREFDES5)
16ビット高精度マルチ入力絶縁型アナログフロントエンド(AFE)
maxrefdes5fig00
maxrefdes5fig01
MAXREFDES12
絶縁型産業用オクタル(8回路)デジタル入力変換器/シリアライザ
maxrefdes12fig01
maxrefdes12fig00
maxrefdes12fig04
MAXREFDES63
8-Channel Digital Output Micro PLC Card
maxrefdes63fig00
maxrefdes63fig01
maxrefdes63fig04
MAXREFDE62
RS-485 Communications Micro PLC Card
maxrefdes62 body fig01
maxrefdes62 fig00
maxrefdes62 fig01
MAXREFDES64
8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card
MAXREFDES64
MAXREFDES64 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES64 Test Setup
MAXREFDES60
16ビットアナログ出力Micro PLC
MAXREFDES60
This single channel analog output reference design is in the micro PLC form factor. The on-board microcontroller controls a 16-bit DAC to produce a high accuracy 0-10V output. The design features isolated power and data.
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES46
MAXREFDES46-Fig01
MAXREFDES32
2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC
MAXREFDES32
MAXREFDES32 - Design Block Diagram
MAXREFDES61
16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61
MAXREFDES75
MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output
MAXREFDES75
MAXREFDES75 System Block Diagram
MAXREFDES6 (Fremont)
16-Bit, High-Accuracy, 0 to 100mV Input, Isolated Analog Front-End (AFE)
MAXREFDES6
MAXREFDES6 - Design Block Diagram
MAXREFDES11 (Fresno)
16-Bit High-Accuracy 0 to 10V Input Isolated Analog Front End (AFE)
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11
MAXREFDES18
High Accuracy Analog Current/Voltage Output
maxrefdes18 image 1
maxrefdes18 image 2
maxrefdes18 figure 2
MAXREFDES39
MAXREFDES39#: Power Amplifier Biasing through MAX11300 PIXI IC
Connections of the MAXREFDES39# board with the PTMA210152M EV kit
MAXXREFDES39 DC-DC converter circuit
MAXREFDES39 System Block Diagram
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System
MAXREFDES74

最新のディスカッション

最近表示した製品