MAX664
MAX664
製造中Dual Mode™、5Vプログラマブル、超低電力電圧レギュレータ
低自己消費電流、低ドロップアウト電圧、ページャに最適
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.40
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX664CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX664CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX664CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX664EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX664ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX664ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX664MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX664MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX664CSA+ | 製造中 | |
MAX664CSA+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX664ESA+ | 製造中 | |
MAX664ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max664に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める