MAX8719

製造中

ノートブックコンピュータ用、高電圧、低電力リニアレギュレータ

ノートブックコンピュータ用、高電圧、低電力リニアレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4V~28V
  • 自己消費電流:18µA
  • シャットダウン消費電流:3µA未満
  • 出力電流:100mA
  • ピン選択可能な出力:3.3Vまたは5V (MAX8718)
  • 調整可能な出力:1.24V~28V (MAX8719)
  • 出力精度:±2%
  • 熱過負荷保護
  • 遅延パワーグッド出力
  • 放熱特性を高めた8ピンTDFNパッケージ
  • MAX8719
    ノートブックコンピュータ用、高電圧、低電力リニアレギュレータ
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    リファレンス・デザイン

    MAXREFDES60
    MAXREFDES60 Circuits from the Lab®

    16ビットアナログ出力Micro PLC

    機能と利点

    • 高精度
    • 出力電圧:0~10V (±20%オーバーレンジ)
    • 絶縁型電源およびデータ
    • Micro PLC形状
    • デバイスドライバ
    • Cソースコード例
    • 試験データ
    MAXREFDES46
    MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

    4-Channel Analog Input/Output

    機能と利点

    Features

    • Programmable high-accuracy current/voltage output
    • High accuracy
    • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
    • Current output drives 0 to 1kΩ
    • Voltage output drives loads down to 1kΩ
    • Extensive error reporting
    • Isolated power and data
    • Device drivers
    • Example C source code

    Competitive Advantages

    • Flexibility
    • System safety
    • Small solution size

    Applications

    • PLCs
    • DCS
    • Distributed I/Os
    • Embedded systems
    • Industrial control and automation
    MAXREFDES32
    MAXREFDES32 Circuits from the Lab®

    2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC

    機能と利点

    • Two independent analog inputs
    • Two independent analog outputs
    • Isolated power and data
    • High-speed 400ksps analog input sampling rate
    • High-accuracy 16-bit resolution
    • Voltage output settles to within 2 LSB in 17µs
    • Current output settles to within 2 LSB in 77µs
    • Device drivers
    • Example C source code
    • Configuration files for ZedBoard platform
    • FMC-compatible
    MAXREFDES75
    MAXREFDES75 Circuits from the Lab®

    MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output

    機能と利点

    • Ratiometric measurement or measurement compared to a precision voltage reference
    • User-programmable offset and gain calibration for sensor (load cell)
    • User-programmable offset and gain calibration for DAC
    • User-programmable voltage output range mapping
    MAXREFDES61 - Block Diagram
    MAXREFDES61 Circuits from the Lab®

    16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

    機能と利点

    • 高精度
    • 入力電圧:-10~+10V ±20%
    • 入力電流:4~20mA +20%
    • 絶縁型電源およびデータ
    • Micro PLC形状
    • デバイスドライバ
    • Cソースコード例
    • 試験データ
    MAXREFDES74
    MAXREFDES74 Circuits from the Lab®

    MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

    機能と利点

    The MAXREFDES74# reference design features:

    • Power and data isolation
    • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
    • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

    MAX11156

    • 18-bit resolution with no missing codes
    • SNR: 94.4dB
    • THD: -107dB at 1kHz
    • Buffered internal or external voltage reference input
    • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
    • Single 5V supply
    • True bipolar ±5V input range

    MAX5318

    • 18-bit resolution with no missing codes
    • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
    • 3µs settling time
    • User-programmable offset and gain calibration
    • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
    • Force/sense output
    • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
    MAXREFDES60
    16ビットアナログ出力Micro PLC
    MAXREFDES46
    4-Channel Analog Input/Output
    MAXREFDES32
    2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC
    MAXREFDES75
    MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output
    MAXREFDES61
    16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード
    MAXREFDES74
    MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

    最新のディスカッション

    MAX8719に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品