MAX5318

製造中

18ビット、高精度電圧出力DAC、デジタルゲイン、オフセット制御、およびSPIインタフェース内蔵

超低ノイズ、高速セトリング高精度18ビットDAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$24.11
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ATEおよび高精度計測器に最適
    • INL高精度を保証:±2 LSB (max) (全温度範囲)
  • 高速セトリング時間:3µs (10kΩと100pFの並列負荷時)
  • ゼロまたはミッドスケールDAC出力(ピン選択可能)への安全な起動時リセット
    • 起動およびリセット時の出力デバイス状態をシステム設計で指定
  • 負電源(AVSS)オプションによって0Vまでの完全なINL/DNL性能が可能
  • 1.8V~5.5Vロジック対応のSPIインタフェース
  • 高集積による開発時間とPCB面積の削減
    • バッファ内蔵の電圧出力が2kΩ負荷をレール・ツー・レールで直接駆動
    • リファレンスバッファ内蔵
    • 外付けアンプ不要
  • 小型4.4mm × 7.8mm、24ピンTSSOPパッケージ
MAX5318
18ビット、高精度電圧出力DAC、デジタルゲイン、オフセット制御、およびSPIインタフェース内蔵
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
単電源電圧出力D/Aコンバータ 1
MAX5316 製造中 16ビット、±1 LSB精度電圧出力DAC、SPIインタフェース
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX5318EVSYS

MAX5318の評価システム

機能と利点

  • ダイレクトデジタル合成実装(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)
  • 波形メモリ実装(1M x 24ビットSRAM)
  • +4.096V超高精度電圧リファレンス実装(MAX6126)
  • 波形同期とDAC出力用のSMAコネクタ
  • 実証済み高性能18ビットDAC PCBレイアウト
  • スタンドアロンモードとGUI操作モード
  • 8つの診断LED
  • 機能テスト用の5つのプッシュボタン
  • 高速SPIインタフェース
  • ハイスピードUSB 2.0によるUSB-PC接続(ケーブル同梱)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5318の評価キット(EVキット)は、デジタルの利得およびオフセット制御を備えた18ビット高精度電圧出力DACのMAX5318を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
MAX5318の評価システム(EVシステム)は、このEVキットと、それに対応したMAXUSB2XILINXMBシリアルインタフェースボードで構成されます。このMAXUSB2XILINXMBインタフェースボードによって、PCはUSBポートを使用してSPIインタフェースとGPIOを制御することができます。対象ICについてPCを使用した総合評価を行う場合は、EVシステムをお求めください。
EVシステムは、ダイレクトデジタルシンセサイザ(DDS)を内蔵しており、高精度な波形(正弦、三角、立上りランプ、立下りランプ、方形、および任意)を生成します。DDSのクロックは375kHz~10kHzの範囲から選択することができます。波形の振幅とオフセットは、DDSまたはIC内部の制御機能によって制御することができます。任意の波形は、Excelやその他の多くのソフトウェアによって容易に作成できる単純なCSVファイルによって定義されます。新規サイクルの開始時点を示す同期出力も利用可能です。また、すべての波形を外部信号に同期させることもできます。
このEVキットは、18ビット高精度DACのMAX5318GTG+を実装した状態で提供されます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動調整および較正
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • 利得およびオフセット調整
  • 医療用画像処理
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 試験および測定機器

MAX5318EVSYS
MAX5318の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES74
MAXREFDES74 Circuits from the Lab®

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

機能と利点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

最新のディスカッション

最近表示した製品