MAX11164
製造中止16ビット、500ksps、0~5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
スペースおよびコストを節約するリファレンスおよびリファレンスバッファ内蔵ADC
製品の詳細
- 高いDCおよびAC精度によって測定品質を向上
- 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
- スループットレート:500ksps、パイプライン遅延/レイテンシなし
- SN比:92.2dB、THD:-104dB (10kHz時)
- 遷移ノイズ:0.5 LSBRMS
- DNL:±0.2 LSB (typ)およびINL:±0.5 LSB (typ)
- 高集積ADCによってコストとスペースを削減
- 内部リファレンス:±6ppm/℃
- リファレンスバッファ内蔵
- 広い電源範囲と低電力によって電源設計を簡素化
- アナログ電源:5V
- デジタル電源:2.3V~5V
- 消費電力:23.7mW (500ksps時)
- シャットダウンモード:10µA
- 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
- 小型12ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
16ビット、500ksps、SAR ADCのMAX11164は、ユニポーラ入力範囲、小型、内部リファレンスを備え、優れたACおよびDC性能を提供します。MAX11164は、オプションの内部リファレンスとバッファを備え、コストとスペースを節約します。
このADCは、92.2dBのSN比と-104dBのTHDを実現します。このデバイスは、16ビットのミッシングコードなしと±0.5 LSB INL (typ)を保証します。
MAX11164は、2.5V、3V、3.3V、または5VロジックでSPI対応シリアルインタフェースを使用して通信します。このシリアルインタフェースを使用すると、マルチチャネルアプリケーションで複数のADCをデイジーチェーン接続することが可能で、ビジーインジケータオプションによってシステムの同期とタイミングを簡素化することもできます。
MAX11164は、12ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ収集システム
- 産業用制御システム/プロセス制御
- 医療用計測
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX11166 | 16ビット、500ksps、±5V、SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFN | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 5 | ||
MAX11160 | 製造中 | 16ビット、500ksps、+5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ |
MAX11161 | 製造中 | 16ビット、250ksps、+5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ |
MAX11162 | 製造中 | 16ビット、500ksps、+5Vユニポーラ入力、SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ |
MAX11163 | 製造中 | 16ビット、250ksps、+5Vユニポーラ入力SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ |
MAX11167 | 製造中 | 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max11164に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める