MAX44285

製造中

デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプ

高精度と76Vの高電圧動作の独自の組み合わせ

製品モデル
14
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.74
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力コモンモード:2.7V~76V
  • 低入力オフセット電圧:12µV (max)
  • 低利得誤差:0.1% (max)
  • 利得オプション
    • G = 12.5V/V (MAX44285L)
    • G = 20V/V (MAX44285T)
    • G = 50V/V (MAX44285F)
    • G = 100V/V (MAX44285H)
  • 8ピンWLP (1mm x 2mm)および8ピンµMAXパッケージ
MAX44285
デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX44285EVKIT

MAX44285の評価キット

機能と利点

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:+2.7V~+76V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44285の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX44285を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、超小型8ピンWLPパッケージ(1mm x 2mm)のMAX44285を実証します。

EVキットのPCBは、20V/V利得バージョンのMAX44285TAWA+が実装されています。その他の利得バージョンも入手可能です。ピンコンパチブルのMAX44285LAWA+ (G = 12.5V/V)、MAX44285FAWA+ (G = 50V/V)、およびMAX44285HAWA+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局および通信機器
  • 産業用制御およびオートメーション
  • パワーマネージメントシステム
  • サーババックプレーン

MAX44285EVKIT
MAX44285の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES77 Connected to Munich Board
MAXREFDES77 Circuits from the Lab®

Dual-Channel Current Sense Peripheral Module

機能と利点

  • 2.7V to 76V Input Common Mode
  • Low 12μV (max) Input Offset Voltage
  • Low 0.1% (max) Gain Error
  • Gain = 20V/V and 100V/V
  • RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
MAXREFDES77
Dual-Channel Current Sense Peripheral Module
MAXREFDES39
MAXREFDES39#: Power Amplifier Biasing through MAX11300 PIXI IC

最新のディスカッション

MAX44285に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品