マルチプロトコル・トランシーバー
マルチプロトコル・トランシーバー
アナログ・デバイセズの RS-232/RS-485 マルチプロトコル・トランシーバーは、プロトコルの切替え、半二重/全二重動作間の切替え、終端抵抗のオン/オフが可能な、市場における唯一の部品です。これらはいずれもネットワークの再構成時のユーザーの物理的介在を最小限に抑えます。3.3 V~5 V での動作、最大 ±26 kV ESD、ロジック電源ピン、小型 LFCSP パッケージなどの特徴があります。
一般に、大規模コンピューティング・アプリケーションでは日常的なアプリケーションの RS-232 プロトコルおよび RS-485 プロトコルより多くのプロトコルが必要となるため、当社はレガシー・プロトコルをサポートしています。すなわち、V.28(RS-232)、V.35、RS-449、RS-530、RS-530-A、V.36、および X.21 などです。ソフトウェア選択可能なプロトコル、ケーブル終端、DTE(データ端末装置)、または DCE(データ通信装置)構成のすべてで、便利な柔軟性が実現します。
アナログ・デバイセズの RS-232/RS-485 マルチプロトコル・トランシーバーは、プロトコルの切替え、半二重/全二重動作間の切替え、終端抵抗のオン/オフが可能な、市場における唯一の部品です。これらはいずれもネットワークの再構成時のユーザーの物理的介在を最小限に抑えます。3.3 V~5 V での動作、最大 ±26 kV ESD、ロジック電源ピン、小型 LFCSP パッケージなどの特徴があります。
一般に、大規模コンピューティング・アプリケーションでは日常的なアプリケーションの RS-232 プロトコルおよび RS-485 プロトコルより多くのプロトコルが必要となるため、当社はレガシー・プロトコルをサポートしています。すなわち、V.28(RS-232)、V.35、RS-449、RS-530、RS-530-A、V.36、および X.21 などです。ソフトウェア選択可能なプロトコル、ケーブル終端、DTE(データ端末装置)、または DCE(データ通信装置)構成のすべてで、便利な柔軟性が実現します。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}