ローカル・インターコネクト・トランシーバー(LIN TxRx)
ローカル・インターコネクト・トランシーバー(LIN TxRx)
ローカル・インターコネクト・トランシーバー(LIN TxRx)
アナログ・デバイセズのMAX13020/MAX13021 ±60V障害保護付き低消費電力ローカル・インターコネクト・ネットワーク(LIN)トランシーバーは、高い信頼性が要求される車載ネットワーク・アプリケーションでの使用に最適です。このデバイスは、LINメイン/ノード・プロトコル・コントローラと、LIN 2.0仕様パッケージおよびSAE J2602仕様に規定されている物理バスとの間のインターフェースを提供します。このデバイスは、単一のメインと複数のノードを備えた車載サブネットワークを対象としています。
アナログ・デバイセズのMAX13020/MAX13021 ±60V障害保護付き低消費電力ローカル・インターコネクト・ネットワーク(LIN)トランシーバーは、高い信頼性が要求される車載ネットワーク・アプリケーションでの使用に最適です。このデバイスは、LINメイン/ノード・プロトコル・コントローラと、LIN 2.0仕様パッケージおよびSAE J2602仕様に規定されている物理バスとの間のインターフェースを提供します。このデバイスは、単一のメインと複数のノードを備えた車載サブネットワークを対象としています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}