MAX17515

最終販売

5A、2.4V~5.5V入力、高効率電源モジュール

高集積DC-DC電源モジュールで、設計を容易にし、かつ小型実装面積のソリューションを実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全なスイッチング電源を1つのパッケージに封止
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:0.75V~3.6V
  • 自動切り替え軽負荷パルススキップモード
  • 障害保護
    • 出力過電圧保護
    • 出力低電圧保護
    • 熱障害保護
    • ピーク電流制限
  • イネーブル入力
  • 高効率:94% (max)
  • パワーグッド出力
  • 電圧制御の内部ソフトスタート
  • ハイインピーダンスシャットダウン
  • シャットダウン電流:1µA以下
  • EN55022 (CISPR22)クラスB放射および伝導EMI規格に適合
MAX17515
5A、2.4V~5.5V入力、高効率電源モジュール
MAX17515:ファンクションダイアグラム
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
MAX17515EVKIT

MAX17515の評価キット

機能と利点

  • 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
  • 入力範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧構成:1.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.75V~3.6V
  • 出力電流:5A
  • 効率:91.2% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、1.5A時)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力インジケータ(POK)
  • 薄型表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17515の評価キット(EVキット)は、MAX17515の標準的な5Aアプリケーション回路を実証する完全実装および試験済みのPCBです。MAX17515は、低電圧、低電力アプリケーションのための、固定周波数、インダクタ内蔵、ステップダウン電源モジュールです。
このEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.5Vの出力電圧を提供し、最大5Aの出力電流を供給するとともに、91.2%以上の効率を達成します。このEVキットは1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは抵抗R1およびR2を変更することによって、0.75V~3.6Vに調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。

アプリケーション

  • ATE機器
  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • 産業用制御機器
  • 医療用機器
  • サーバ

MAX17515EVKIT
MAX17515の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES69
MAXREFDES69 Circuits from the Lab®

Isolated RS-485 Communications Micro PLC card

機能と利点

  • High-speed isolated RS-485 communication
  • Isolated power and data on isolated transceivers
  • Micro-PLC form factor
  • Extended protection with TVS on RS-485 lines
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES69
Isolated RS-485 Communications Micro PLC card
MAXREFDES69
MAXREFDES63
8-Channel Digital Output Micro PLC Card
maxrefdes63fig00
maxrefdes63fig01
maxrefdes63fig04
MAXREFDES64
8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card
MAXREFDES64
MAXREFDES64 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES64 Test Setup

最新のディスカッション

max17515に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品