MAX11100

製造中

16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン

業界最小16ビットADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビット分解能、ミッシングコードなし
  • 単一電源動作:+5V
  • 可変ロジックレベル:2.7V~5.25V
  • 入力電圧範囲:0~VREF
  • 内部トラック/ホールド、4MHz入力帯域幅
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
  • 小型10ピンµMAXおよびウェハレベルパッケージ(WLP)
  • 低電力
    • 2.45mA (200ksps時)
    • 140µA (10ksps時)
    • 0.1µA (パワーダウンモード時)
MAX11100
16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4
MAX1133 製造中 リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源
MAX1135 製造中 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源
MAX11167 製造中 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
MAX1162 製造中 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

MAXREFDES6
MAXREFDES6 (Fremont) Circuits from the Lab®

16-Bit, High-Accuracy, 0 to 100mV Input, Isolated Analog Front-End (AFE)

機能と利点

Features

  • Applications
  • High-accuracy analog input
  • High impedance
  • 0 to 100mV input range
  • Isolated data path
  • Small printed-circuit board (PCB) area
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Pmod-compatible form factor

Applications

  • Low-voltage output sensors
  • Process control
  • Medical

Competitive Advantages

  • Unique single-ended architecture
  • Optimized board size
  • Magnetically immune data path isolation
MAXREFDES4 (Campbell)
16-Bit High-Accuracy 4-20mA Input Isolated Analog Front End (AFE)
MAXREFDES11 (Fresno)
16-Bit High-Accuracy 0 to 10V Input Isolated Analog Front End (AFE)
MAXREFDES6 (Fremont)
16-Bit, High-Accuracy, 0 to 100mV Input, Isolated Analog Front-End (AFE)

最新のディスカッション

MAX11100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品