RS-232、RS-422、RS-485
searchIcon
banner background image

RS-232、RS-422、RS-485

アナログ・デバイセズは、非絶縁型インターフェースやiCoupler技術を必要とするデジタル・アイソレーション等のアプリケーションに適したさまざまなRS-232、RS-422、RS-485トランシーバを提供しています。 RS-232仕様を使用すれば、比較的短い距離(最大50フィート)を隔てて置かれた1つのトランスミッタと1つのレシーバ間において、最大20kbpsのデータレートで信頼性の高いデータ伝送ができます。最近のRS-232トランシーバ・チップは、さらに短い距離(最大5フィート)で最大1Mbpsのデータレートを実現できます。 RS-485仕様は真のマルチポイント通信ネットワークの条件を満たしており、RS-422仕様はシンプレックス・マルチドロップ標準の条件に対応します。
アナログ・デバイセズは、非絶縁型インターフェースやiCoupler技術を必要とするデジタル・アイソレーション等のアプリケーションに適したさまざまなRS-232、RS-422、RS-485トランシーバを提供しています。 RS-232仕様を使用すれば、比較的短い距離(最大50フィート)を隔てて置かれた1つのトランスミッタと1つのレシーバ間において、最大20kbpsのデータレートで信頼性の高いデータ伝送ができます。最近のRS-232トランシーバ・チップは、さらに短い距離(最大5フィート)で最大1Mbpsのデータレートを実現できます。 RS-485仕様は真のマルチポイント通信ネットワークの条件を満たしており、RS-422仕様はシンプレックス・マルチドロップ標準の条件に対応します。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、1.8V~5.5Vの電源向けに、シングル・トランシーバー、デュアル・トランシーバー、および最大5つのRS-232/RS-562ドライバおよびレシーバーを組む合せたトランシーバーを提供しています。データ端末装置(DTE)またはデータ通信装置(DCE)構成も3.3Vまたは5Vの電源で使用できます。ガルバニック絶縁されたモジュールがグラウンド・ループを絶ち、便利な自己給電型の絶縁された低EMIソリューションを提供し、部品点数と設計の複雑さを大幅に低減します。
Arrow image
アナログ・デバイセズは、1.8V~5.5Vの電源向けに、シングル・トランシーバー、デュアル・トランシーバー、および最大5つのRS-232/RS-562ドライバおよびレシーバーを組む合せたトランシーバーを提供しています。データ端末装置(DTE)またはデータ通信装置(DCE)構成も3.3Vまたは5Vの電源で使用できます。ガルバニック絶縁されたモジュールがグラウンド・ループを絶ち、便利な自己給電型の絶縁された低EMIソリューションを提供し、部品点数と設計の複雑さを大幅に低減します。