産業用I/O
searchIcon
banner background image

産業用I/O

工場はインダストリ4.0の実現に向けて拡張され、ビルはよりスマートになり、ロボットは絶えず進化しています。このような広範なイノベーションを受けて、さまざまな業界の設計者が製品の最適化と機能強化を進めています。当社の産業用デジタルおよびアナログ入出力(I/O)ICのポートフォリオは、市場で最高レベルの堅牢性を提供し、より柔軟なソリューションを実現するための極めて高い集積度とソフトウェアの設定可能性を備えています。産業用の高電圧デジタル入力(DI)およびデジタル出力(DO)信号(バイナリ信号とも呼ばれる)は、通常、振幅が0V~24Vです。デジタルI/O信号は、ノイズの多い過酷な環境で動作する産業オートメーションおよび制御機器により、リモート・デバイスとコントローラの間でオン/オフ・ステータスをやり取りするために使用されます。当社の産業用デジタルI/O ICは、回路の保護を提供しながら電圧レベル変換を実行します。多くの製品は、デジタル信号アイソレータを通じて経済的な動作を可能にするために、データのシリアライズも実行します。アナログI/O信号は、ファクトリ・オートメーションとビル・オートメーションの両方で使用され、よりスマートなセンシングを可能にするとともに、エッジにインテリジェンスを付与します。当社のクラス最高性能のアナログ入力(AI)、アナログ出力(AO)、および設定可能なアナログ入出力(CIO)ICは、チャンネル単位のソフトウェア設定機能により、市場で最高レベルのシステム精度を提供します。工場出荷時のキャリブレーションと堅牢な内部保護機能により、システム全体のコストとサイズが削減されます。革新的な設計によって消費電力が削減され、周囲温度によるディレーティングなしでより多くのチャンネルの動作が可能になります。主な利点として、市場で最も堅牢な、集積度が極めて高いソリューションであること、ソフトウェアの設定可能性によって柔軟性が確保され、最終製品のSKUが削減されること、業界最高水準のサポートによって市場投入までの時間が短縮されることが挙げられます。
工場はインダストリ4.0の実現に向けて拡張され、ビルはよりスマートになり、ロボットは絶えず進化しています。このような広範なイノベーションを受けて、さまざまな業界の設計者が製品の最適化と機能強化を進めています。当社の産業用デジタルおよびアナログ入出力(I/O)ICのポートフォリオは、市場で最高レベルの堅牢性を提供し、より柔軟なソリューションを実現するための極めて高い集積度とソフトウェアの設定可能性を備えています。産業用の高電圧デジタル入力(DI)およびデジタル出力(DO)信号(バイナリ信号とも呼ばれる)は、通常、振幅が0V~24Vです。デジタルI/O信号は、ノイズの多い過酷な環境で動作する産業オートメーションおよび制御機器により、リモート・デバイスとコントローラの間でオン/オフ・ステータスをやり取りするために使用されます。当社の産業用デジタルI/O ICは、回路の保護を提供しながら電圧レベル変換を実行します。多くの製品は、デジタル信号アイソレータを通じて経済的な動作を可能にするために、データのシリアライズも実行します。アナログI/O信号は、ファクトリ・オートメーションとビル・オートメーションの両方で使用され、よりスマートなセンシングを可能にするとともに、エッジにインテリジェンスを付与します。当社のクラス最高性能のアナログ入力(AI)、アナログ出力(AO)、および設定可能なアナログ入出力(CIO)ICは、チャンネル単位のソフトウェア設定機能により、市場で最高レベルのシステム精度を提供します。工場出荷時のキャリブレーションと堅牢な内部保護機能により、システム全体のコストとサイズが削減されます。革新的な設計によって消費電力が削減され、周囲温度によるディレーティングなしでより多くのチャンネルの動作が可能になります。主な利点として、市場で最も堅牢な、集積度が極めて高いソリューションであること、ソフトウェアの設定可能性によって柔軟性が確保され、最終製品のSKUが削減されること、業界最高水準のサポートによって市場投入までの時間が短縮されることが挙げられます。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ入出力(I/O)デバイスは、工場フロアのセンサーや制御機器を備えたビル・オートメーション向けに長距離通信を可能にします。アナログI/O信号は、ファクトリ・オートメーションとビル・オートメーションの両方で使用され、よりスマートなセンシングを可能にするとともに、エッジにインテリジェンスを付与します。当社のクラス最高性能のアナログ入力(AI)、アナログ出力(AO)、および設定可能なアナログ入出力(CIO)ICは、チャンネル単位のソフトウェア設定機能により、市場で最高レベルのシステム精度を提供します。工場出荷時のキャリブレーションと堅牢な内部保護機能により、システム全体のコストとサイズが削減されます。革新的な設計によって消費電力が削減され、周囲温度によるディレーティングなしでより多くのチャンネルの動作が可能になります。
Arrow image
アナログ入出力(I/O)デバイスは、工場フロアのセンサーや制御機器を備えたビル・オートメーション向けに長距離通信を可能にします。アナログI/O信号は、ファクトリ・オートメーションとビル・オートメーションの両方で使用され、よりスマートなセンシングを可能にするとともに、エッジにインテリジェンスを付与します。当社のクラス最高性能のアナログ入力(AI)、アナログ出力(AO)、および設定可能なアナログ入出力(CIO)ICは、チャンネル単位のソフトウェア設定機能により、市場で最高レベルのシステム精度を提供します。工場出荷時のキャリブレーションと堅牢な内部保護機能により、システム全体のコストとサイズが削減されます。革新的な設計によって消費電力が削減され、周囲温度によるディレーティングなしでより多くのチャンネルの動作が可能になります。

関連評価用ボード