MAX17498B

製造中

AC-DCおよびDC-DCピーク電流モードコンバータ、フライバック/ブーストアプリケーション用

小型かつ高コスト効率で、フレキシビリティの高い絶縁型/非絶縁型電源を実現するピーク電流モードコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.57
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ピーク電流モードコンバータ
  • 電流モード制御によって優れた過渡応答を提供
  • 固定スイッチング周波数
    • 250kHz:MAX17498A/MAX17498C
    • 500kHz:MAX17498B
  • フレキシブルなエラーアンプによって正と負出力の両方を安定化
  • 設定可能なソフトスタートによって入力の突入電流を低減
  • 設定可能な電圧または電流ソフトスタート
  • パワーグッド信号(PGOOD)
  • フォルト時の消費電力を低減
    • 過電流保護
    • ヒステリシスを備えたサーマルシャットダウン
  • 堅牢な保護機能
    • 設定可能な電流制限
    • 入力過電圧保護
  • ループ性能を最適化
    • 電流ソフトスタートで固定デフォルトスロープ補償
    • 電圧ソフトスタートで固定デフォルトおよび設定可能スロープ補償
  • 高効率
    • 低RDSON、175mΩ、65V定格nチャネルMOSFET内蔵
    • 電流検出抵抗が不要
  • スペクトラム拡散(オプション)
  • 省スペースの16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX17498B
AC-DCおよびDC-DCピーク電流モードコンバータ、フライバック/ブーストアプリケーション用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX17498BBEVKIT

MAX17498Bの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:4.5V~10V
  • 出力電圧:24V (100mA)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • nチャネルMOSFET内蔵
  • 効率:最大94.2%
  • 抵抗で設定可能なUVLO/OVIスレッショルド
  • オープンドレインのパワーグッド信号(PGOOD)
  • 低コストのブーストコンバータ設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17498BBの評価キット(EV kit)は、ピーク電流モードコントローラのMAX17498Bをステップアップ(ブースト)構成で評価するための、完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットの出力は24Vの出力電圧に設定されており、最大100mAの電流を供給することができます。入力電圧範囲は4.5V~10Vです。
このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzの固定周波数を備えています。ブーストコンバータを使用して最大94.2%の高効率を実現し、最大2.4Wの出力を供給します。

アプリケーション

  • インダストリアルアプリケーション用、フロントエンドAC/DC電源(絶縁型および非絶縁型)
  • テレコム電源
  • 広い入力範囲のDC入力フライバック/ブースト産業用電源

MAX17498BEVKIT

MAX17498Bの評価キット

機能と利点

  • DC入力電圧範囲:+18V~+36V
  • 絶縁型5V、1.5A出力
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • 効率:88%
  • サイクル単位の電流制限
  • 高精度UVLO
  • PGOODオープンドレイン出力
  • 低コストのフライバック設計
  • 一次側レギュレーションに設定可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17498Bの評価キット(EVキット)は、絶縁型7WフライバックDC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージの電流モード、固定周波数フライバックコンバータのMAX17498Bを使用しています。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびUVLO機能を検証します。

このEVキットの回路出力は、絶縁型+5V用に設定され、最大1.5Aの電流を供給します。500kHzの固定スイッチング周波数で動作するフライバックDC-DCコンバータトポロジを使用し、低コストと最大88%の高効率が達成されます。表面実装トランスは、出力に対し最大+1500Vのガルバニック絶縁を提供します。

このEVキットは、+18V~+36Vの電源で動作し、最大1Aを供給可能です。

アプリケーション

  • インダストリアルアプリケーション用、フロントエンドAC/DC電源(絶縁型および非絶縁型)
  • テレコム電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブースト産業用電源

MAX17498BBEVKIT
MAX17498Bの評価キット
MAX17498BEVKIT
MAX17498Bの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES46
MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

4-Channel Analog Input/Output

機能と利点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES111
MAXREFDES111 Circuits from the Lab®

MAXREFDES111#: Isolated 24V to 5V 2W Flyback Power Supply

機能と利点

Features

  • Functional Insulation
  • Compact and Flexible
  • Minimal External Components
  • Robust Operation in Adverse Industrial Environments
  • 5V 400mA with 20% Overrange Current
  • ±5% Output Accuracy

Applications

  • Industrial control and automation
  • Process control
  • PLC
  • Telecom and Datacom power supplies
MAXREFDES32
MAXREFDES32 Circuits from the Lab®

2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC

機能と利点

  • Two independent analog inputs
  • Two independent analog outputs
  • Isolated power and data
  • High-speed 400ksps analog input sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Voltage output settles to within 2 LSB in 17µs
  • Current output settles to within 2 LSB in 77µs
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard platform
  • FMC-compatible
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES111
MAXREFDES111#: Isolated 24V to 5V 2W Flyback Power Supply
MAXREFDES32
2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC

最新のディスカッション

MAX17498Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品