USB製品
searchIcon
banner background image

USB製品

アナログ・デバイセズの広範なUSB製品は、USBとのインターフェース接続を行う場合に重要となるデータ条件およびパワー条件を解決するために必要な、高い信号の完全性と広い相互運用性を実現します。USBトランシーバー、USBコントローラ、USB電源スイッチ、およびUSBアイソレータの幅広いポートフォリオにより、様々なエンド・アプリケーションへのデータ配信および電力供給を簡素化できます。アナログ・デバイセズのUSBバッテリ・チャージャICには、USB-CとBC1.2のアダプタ検出機能があり、最大の安全性を確保しながら充電時間を短縮し、また、発熱を抑えます。USBバッテリ・チャージャ・ディテクタICは、USB-Cや従来のポートを介した汎用的で最適な充電を可能にします。
アナログ・デバイセズの広範なUSB製品は、USBとのインターフェース接続を行う場合に重要となるデータ条件およびパワー条件を解決するために必要な、高い信号の完全性と広い相互運用性を実現します。USBトランシーバー、USBコントローラ、USB電源スイッチ、およびUSBアイソレータの幅広いポートフォリオにより、様々なエンド・アプリケーションへのデータ配信および電力供給を簡素化できます。アナログ・デバイセズのUSBバッテリ・チャージャICには、USB-CとBC1.2のアダプタ検出機能があり、最大の安全性を確保しながら充電時間を短縮し、また、発熱を抑えます。USBバッテリ・チャージャ・ディテクタICは、USB-Cや従来のポートを介した汎用的で最適な充電を可能にします。

サブカテゴリ

archive icon
USB On-The-Go(OTG)を利用すれば、パーソナル・コンピュータ(PC)のサービスを必要とせずに、2つのUSBデバイス間で情報をやり取りできます。USB-USB OTGコンバータは、すでにUSBをサポートしているASICまたはマイクロプロセッサ制御のASSPと組み合わせて使用されますが、VBUS制御と、USB OTGへの準拠に必要なシグナリングを追加する必要があります。
Arrow image
USB On-The-Go(OTG)を利用すれば、パーソナル・コンピュータ(PC)のサービスを必要とせずに、2つのUSBデバイス間で情報をやり取りできます。USB-USB OTGコンバータは、すでにUSBをサポートしているASICまたはマイクロプロセッサ制御のASSPと組み合わせて使用されますが、VBUS制御と、USB OTGへの準拠に必要なシグナリングを追加する必要があります。