MAX14626

製造中

高電圧逆入力対応の4–20mA電流ループプロテクタ

業界初、産業用アナログ入力モジュール向け、高集積4mA~20mA電流ループプロテクタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.80
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高性能
    • 低オン抵抗:25Ω (typ)
    • 高精度電流制限:±10%
    • 広い電源電圧範囲:+2.3V~+40V
    • 低動作電流
    • 超低温度係数
  • 堅牢なセンサー保護
    • ディスクリートソリューションに比べて消費電力問題を回避
    • サーマルシャットダウン
    • 逆入力保護
  • 小型システムでスペースを節約
    • ディスクリートPTCポリマースイッチ、ツェナーダイオード、および抵抗が不要
    • 6ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX14626
高電圧逆入力対応の4–20mA電流ループプロテクタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX14626EVKIT

MAX14626の評価キット

機能と利点

  • 電流制限保護を評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14626の評価キット(EVキット)は、高電圧4~20mA電流ループプロテクタのMAX14626を実証する完全実装および試験済み回路基板です。

アプリケーション

  • 産業用電流ループ制御

MAX14626EVKIT
MAX14626の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES46
MAXREFDES46 Circuits from the Lab®

4-Channel Analog Input/Output

機能と利点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 Circuits from the Lab®

16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

機能と利点

  • 高精度
  • 入力電圧:-10~+10V ±20%
  • 入力電流:4~20mA +20%
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES61
16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

最新のディスカッション

最近表示した製品