ADP8863
製造中チャージポンプ、7チャンネル、LEDドライバ、ファンライト用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.06
製品の詳細
- 各LEDドライバに対して自動ブリンキングとファンライト・タイミングの設定可能
- 16種のプログラマブルな消灯イン/消灯アウト時間
- 0.1秒~5.5秒
- リニアー、二乗または三乗レートで選択可能
- 独立したプログラマブルなLEDドライバ:7個
- 7個のドライバは30mA(max)
- 1個は60mA(max)の能力
- プログラマブルな最大電流リミット(128レベル)
- バックライトLEDに対する別々の独立した制御が可能
- バックライト・フェード無効機能
- 周囲光をセンシングするための、プログラマブル・モードを備えたコンパレータ入力を最大2つ用意
- 最大効率で1倍、1.5倍、2倍の自動ゲイン選択を備えたチャージポンプ
- スタンバイ・モード:1μA以下の消費電流
- すべてのプログラムのためのI2Cインターフェース
- 専用のリセット・ピンと内蔵のパワーオン・リセット(POR)機能
- 短絡保護、過電圧保護、過熱保護機能
- 突入電流を制限するためのソフトスタート機能内蔵
- 障害またはシャットダウン期間での入力-出力絶縁
- VIN=2.0Vでアンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能に備えてVIN=2.5Vに動作ダウン
- 小型20ボール、2.15 mm × 2.36 mm × 0.6 mm WLCSPあるいは20ピン4 mm × 4 mm × 0.75 mm LFCSPを採用
ADP8863は、パワフルなチャージポンプ・ドライバに、斬新な自立LEDライティング機能が組み合わさっています。この製品は、7個もの多くのLEDを、それぞれ独立して最大30mA(max)までドライブすることができます。7番目のLEDは最大60mA(max)までドライブできます。すべてのLEDでの、最大電流と消灯のイン/アウト時間はI2Cインターフェースを介してプログラマブルとなっています。
さらに、自動ブリンキング・ルーチンは個々にプログラム可能で、7個のLEDチャンネル全てに対して有効です。これらのLEDはまた、プロセッサーの命令を軽減させるためにグループ分けすることもできます。この全体の回路を1、1.5、2倍のゲインで、2つのチャージポンプ用コンデンサーを使って駆動します。このチャージポンプは、2.5V~5.5Vの電源で最大240mAのIOUTを駆動する能力があります。この製品は短絡、過電圧、過熱保護を含む数々の安全機能を備えています。これらの機能によって、安全で堅牢な設計を容易に導入できます。さらに、入力の突入電流は、内蔵のソフトスタートと入力/出力アイソレーションの制御との組み合わせを使って制限されます。
アプリケーション
- LED表示
- ファンライト表示器の点灯
- キーパッドのバックライト
- RGB ・LED色の発生と混合
- 小型構成の表示器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP8863ACBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (1.955m x 2.355mm) | ||
ADP8863ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP8863ACBZ-R7 | 製造中 | |
10 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADP8863ACPZ-R7 | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADP8863ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADP8863に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める