ADP8866

製造中

チャージ・ポンプ駆動の9チャンネルLEDドライバ、LED自動照明効果付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1x、1.5x、2xの自動ゲイン選択機能を持つチャージ・ポンプにより高効率化
  • ピーク効率: 92%
  • 9個の独立したプログラマブルなLEDドライバ
  • 各ドライバで25 mA (フルスケール)駆動可能
  • 各ドライバで、7ビット(128レベル)の非直線電流設定可能
  • 消費電流1 μA以下のスタンバイ・モード
  • 16個のプログラマブルなフェイド・イン時間とフェイド・アウト時間(0.0 sec~1.75 sec)、2乗または3乗レート選択可能
  • 9チャンネルすべてでLEDブリンクを自動化およびカスタマイズ可能
  • ダブル・パルス照明効果カスタマイズ用のユニークなハートビート・モード
  • コンテント調整可能輝度制御(CABC)用のPWM入力
  • すべての設定に使用するI2C互換インターフェース
  • 専用リセット・ピンとビルトイン・パワーオン・リセット(POR)
  • 短絡保護、過電圧保護、温度上昇保護
  • 突入電流を制限する内部ソフトスタート
  • 故障時またはシャットダウン時の入力―出力間アイソレーション
  • 最小VIN = 2.5 Vまで動作、2.0 Vの低電圧ロックアウト(UVLO)付き
  • 小型のリードフレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用
ADP8866
チャージ・ポンプ駆動の9チャンネルLEDドライバ、LED自動照明効果付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADP8866
ADP8866 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品