LTC3219

製造中

250mAユニバーサル9出力LEDドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.41
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • マルチモード・チャージポンプにより、最大91%の効率を達成
  • スルーレート制限付きスイッチングにより、伝導および放射ノイズ(EMI)を低減
  • 最大250mA の総出力電流
  • 64段階のリニア輝度制御付きの9つの28mAユニバーサル電流源
  • 2線I2Cインターフェイスを使用して電流源ごとにオン/オフ、輝度、点滅、グラデーションを個別に制御
  • 電流リファレンスを内蔵
  • 設定可能なENUピンにより、非同期LEDオン/オフ制御が可能
  • 1倍、1.5倍、2倍モードで動作可能な低ノイズ・チャージポンプにより、最適な効率を達成
  • 自動または強制モード切り替え
  • ソフトスタート機能により、突入電流を制限
  • 短絡/熱保護機能
  • 3mm×3mmの20ピンQFNプラスチック・パッケージ
LTC3219
250mAユニバーサル9出力LEDドライバ
4-LED Main, 2-LED Sub and RGB Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 2
LTC4311 製造中 低電圧I2C/SMBusアクセラレータ
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1055A

LTC3219EUD Demo Board | 9-Channel Charge Pump LED Driver, 2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V, VLED = up to 5V @ 28mA per LED (DC590 Requires)

製品詳細

Demonstration circuit 1055 is a 250mA Universal Nine Channel Multimode (1x, 1.5x, 2x) Charge Pump LED Driver with two RGB displays and three white LEDs featuring the LTC3219. The LTC3219 is a low noise charge pump designed to drive nine universal LED current sources. The input voltage range is 2.9V to 5.5V. Each channel provides 28mA of LED current.

The LTC3219 requires only five small ceramic capacitors to form a complete LED power supply and current controller. The maximum display currents are set with an internal precision current reference. On/Off blinking, gradation, and intensity are achieved via an I2C serial interface. There are 64 dimming states available for the universal LEDs. The DC590 controller board is required for proper operation.

DC1055A
LTC3219EUD Demo Board | 9-Channel Charge Pump LED Driver, 2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V, VLED = up to 5V @ 28mA per LED (DC590 Requires)
DC1055A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品