LTC3230

製造中

デュアルLDO付き5LEDメイン/サブ・ディスプレイ・ドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 自動的なモード切替えによって高効率を達成する低ノイズ・チャージポンプ
  • マルチモード動作:1 倍、1.5 倍あるいは2 倍
  • フルスケール電流設定抵抗
  • 最大125mAの総LED電流
  • 1線によるメインおよびサブ・ディスプレイLEDのイネーブル/輝度制御
  • 32:1のリニアLED輝度制御
  • デュアル200mAリニアレギュレータ
  • 4つの25mA低損失メインLED電流源
  • 1つの25mA低損失サブLED電流源
  • 低ノイズ固定周波数動作
  • 低いシャットダウン電流:3μA
  • ソフトスタート機能により、起動時およびモード切替え時の突入電流を制限
  • オープン/短絡LED保護
  • インダクタなし
  • 3mm×3mm の20ピンQFNパッケージ
LTC3230
デュアルLDO付き5LEDメイン/サブ・ディスプレイ・ドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4311 製造中 低電圧I2C/SMBusアクセラレータ
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3230
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1217A
LTC3230EUD | 5-LED Main/Aux Drv + Dual LDO in 3x3 QFN

最新のディスカッション

LTC3230に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品