ADP8860

製造中

スマートLEDドライバ、7チャンネル、チャージポンプ内蔵、I2Cインターフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大効率で1倍、1.5倍、2倍の自動ゲイン選択を伴うチャージポンプ
  • 周囲をセンシングするための、プログラマブル・モードを備えたコンパレータ入力を最大2つ用意
  • バックライトのパワー・セービングを最大化する、屋外、オッフィス、暗闇モード
    7つの独立した、プラグラマブルLEDドライバ
    6つのドライバは30mA(max)の能力
  • 1つのドライバは60mA(max)の能力
  • プログラマブルな最大電流リミット(128レベル)
  • スタンバイ・モード:1μA以下の消費電力
  • 16種のプログラマブル消灯イン、消灯アウト時間:0.1秒~5.5秒
    直線/2乗/3乗レートから選択可能
  • 消灯無効機能
  • すべてのプログラムのためのI2インターフェース
  • 専用のリセット・ピンと内蔵のパワーオン・リセット(POR)機能
  • 短絡保護、過電圧保護、過熱保護機能
  • 突入電流を制限するためのソフトスタート機能内蔵

ADP8860
スマートLEDドライバ、7チャンネル、チャージポンプ内蔵、I2Cインターフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
ADP8860SHIELD-EVALZ

I2Cインターフェースを備えたADP8860チャージ・ポンプ、7チャンネル・スマートLEDドライバの性能評価

機能と利点

  • Arduino(アルドゥイーノ)互換
  • バックライト・アレイ
  • キーパッド・バックライト・アレイ
  • 周辺光センサー
  • 専用のリセット・ボタン
  • I2C通信専用のヘッダー

製品詳細

ADP8860SHIELD-EVALZおよびADP8861SHIELD-EVALZには発光ダイオード(LED)が組み込まれており、ADP8860およびADP8861を素早く簡単に評価できます。デュアル光強度センサーを備えているのはADP8860SHIELD-EVALZのみです。ADP8860SHIELD-EVALZおよびADP8861SHIELD-EVALZは、通常のArduino®シールドのフォーム・ファクタに従って、同じインターフェースを使用するマイクロコントローラ・ボードとの互換性を確保します。これらの評価用ボードは、I2C通信専用の個別のヘッダーも組み込まれています。

ADP8860およびADP8861は、効率を最大化する選択可能なゲインでチャージ・ポンプを使用する、7チャンネルのLEDドライバです。いずれかのデバイスによって駆動されるLEDは、I2Cインターフェースを介して、最大電流およびフェード・イン時間とフェード・アウト時間にプログラム可能です。デバイスのI2Cインターフェースを介して設定できる光強度の閾値をプログラム可能なのは、ADP8860のみです。各チャンネルは最大30mA(代表値)に対応可能です。ただし、7番目のチャンネルは60mA(代表値)に対応可能です。各チャンネルを統合してフェード・イン時間とフェード・アウト時間を同じにしたり、各チャンネルに個別のフェード・イン時間とフェード・アウト時間を設定して柔軟性を高めたりすることができます。

ADP8860とADP8861の詳細については、ADP8860とADP8861のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、これらのデータシートとユーザ・ガイドを併せて参照してください。

ADP8860SHIELD-EVALZ
I2Cインターフェースを備えたADP8860チャージ・ポンプ、7チャンネル・スマートLEDドライバの性能評価

最新のディスカッション

ADP8860に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品