ADP8861
製造中スマートLEDドライバ、7チャンネル、チャージポンプ内蔵、I2Cインターフェース
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
Viewing:
製品の詳細
- 最大効率を得る1倍、1.5倍、2倍の自動ゲイン選択を備えたチャージポンプ
- 7個の独立したプログラマブルLEDドライバ
- 7個のドライバは30mA(typ)の能力有り
- 1個のドライバは60mA(typ)の能力も有り
- プログラマブルな最大電流リミット(128レベル)
- スタンバイ・モード:1μA以下の消費電流
- 16種のプログラマブル消灯イン/消灯アウト時間
- 0.1秒~5.5秒
- 直線、二乗、三乗レートから選択可能
- 消灯無効機能
- すべてのプログラムのためのI2Cインターフェース
- 専用のリセット・ピンと内蔵のパワーオン・リセット(POR)機能
- 短絡保護、過電圧保護、過熱保護機能
- 突入電流を制限するためのソフトスタート機能内蔵
- 障害またはシャットダウン期間での入力-出力絶縁
- VIN=2.0Vで低電圧ロックアウト(UVLO)機能に備えてVIN=2.5Vまでの低い電圧で動作
- 小型20ボール、2.15 mm × 2.36 mm × 0.6 mm WLCSP 又は 20ピン 4 mm × 4 mm × 0.75 mm LFCSPで供給
ADP8861は最大7個のLEDをそれぞれ独立に制御できる、強力なチャージポンプ・ドライバです。これら7個のLEDを、それぞれ最大30mA(typ)で駆動することが出来ます。7番目のLEDは60mA(typ)まで駆動する事もできます。すべてのLEDの最大電流と消灯のイン/アウト時間はI2C® インターフェースを介して設定できます。これらのLEDはまた、消灯イン/アウトの期間でのプロセッサーの命令を軽減させるためにグループ分けすることもできます。
この回路全体は1、1.5、2倍ゲイン付きの2つのチャージポンプ用コンデンサによって駆動されます。このチャージポンプは、2.5V~5.5Vの電源で最大240mAのIOUTを駆動する能力があります。この製品は、短絡保護、過電圧保護、過熱保護などの安全機能一式が揃っているので、安全かつ堅牢な設計を容易に実現することができます。さらに、入力の突入電流は、内蔵のソフトスタートと入力/出力アイソレーション制御との組み合わせを使って制限されます。
アプリケーション
- 携帯表示器のバックライト
- 携帯電話のキーボードのバックライト
- デュアルRGBのバックライト
- LED 表示
- 小型表示パネルの一般的なバックライト
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP8861ACBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (1.955m x 2.355mm) | ||
ADP8861ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP8861ACBZ-R7 | 製造中 | |
10 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADP8861ACPZ-R7 | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADP8861ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。