LTC3220

製造中

360mAユニバーサル18 チャネルLED ドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 64 段階のリニア輝度制御付きの18個の20mA ユニバーサル電流源
  • 2 線I2C インタフェースを使用して電流源ごとにオン/オフ、輝度、点滅、グラデーションを個別に制御
  • 1 倍/1.5 倍/2 倍のマルチモード低ノイズ・チャージポンプにより、最大91%の効率を達成
  • スルーレート制限付きスイッチングにより、伝導および放射ノイズ(EMI)を低減
  • 最大360mA の総出力電流
  • 電流リファレンスを内蔵
  • 1本のリセット・ピンにより、非同期シャットダウンと全データレジスタのリセットが可能
  • 2つのI2Cアドレスを使用可能(LTC3220:0011100、LTC3220-1:0011101)
  • 自動または強制的なモード切り替え
  • ソフトスタート機能により、突入電流を制限
  • 短絡/熱保護機能
  • 超薄型(0.55mm)4mm×4mm 28ピンQFNパッケージ

LTC3220/LTC3220-1は、高集積のマルチディスプレイLEDドライバです。これらのデバイスは高効率で低ノイズのチャージポンプを内蔵し、最大18個 のユニバーサルLED電流源に電力を供給します。LTC3220/LTC3220-1はわずか5個の小型セラミック・コンデンサを使用するだけで、完全なLED電源および電流コントローラを構成します。

LED電流は高精度の内部電流リファレンスで設定されます。I2Cシリアル・インタフェースを介してすべてのユニバーサル電流源の調光、オン/オフ、点滅、グラデーションが個別に制御されます。6ビットのリニアDACを使用して、各ユニバーサルLED電流源ごとに輝度を調整できます。

LTC3220/LTC3220-1のチャージポンプはLED電流源の電圧に基づいて効率を最適化します。このデバイスは1倍モードで起動し、いずれかのイネーブルされたLED電流源がドロップアウト状態になり始めると自動的に昇圧モードに切り替わります。最初のドロップアウトで1.5倍モードに切り替わり、次のドロップアウトで2 倍モードに切り替わります。また、I2Cポートを介してデータ・ビットが更新されるたびに1倍モードにリセットされます。


アプリケーション

  • QCGA+ディプレイ付きビデオ電話
  • キーパッドの照明
  • 汎用/多種多様な照明

LTC3220
360mAユニバーサル18 チャネルLED ドライバ
6-LED Main, 4 RGB LEDs Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 1
LTC2657 製造中 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したオクタルI2C 16ビット・レール・トゥ・レールDAC
レベル変換器 & バッファ 1
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1265A-B

LTC3220EPF-1 | 360mA General Purpose LED Driver (Requires DC590)

製品詳細

Demonstration circuit 1265 is a 360mA (20mA per LED) Universal 18-Channel LED Driver with twelve white LEDs and two RGB LEDs featuring the LTC3220/LTC3220-1. The LTC3220/LTC3220-1 is a low noise boost charge pump designed to drive 18 universal LED (ULED) current sources. The charge pump automatically switches between 1x, 1.5x and 2x modes to provide the necessary output voltage. The demo board input supply voltage range is 2.9V to 5.5V. DC1265A-A features the LTC3220, and DC1265A-B features the LTC3220-1. The two parts have different I2C addresses, allowing both devices to be used in a system if more than 18 LED drivers are needed./p>

The DC1265 requires the DC590 controller board for proper operation. The 18 LEDs are includes on the demo board. The LTC3220/LTC3220-1 features include On/Off blinking, gradation, intensity, and a software controlled shutdown, which are accomplished via an I2C serial interface. There are 64 dimming states available for the universal LEDs.

eval board
DC1265A-A

LTC3220EPF Demo Board | 18-LED Boost Charge Pump LED Driver, 2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V, VLED up to 5V at 20mA per LED (DC590 Requires)

製品詳細

Demonstration circuit 1265 is a 360mA (20mA per LED) Universal 18-Channel LED Driver with twelve white LEDs and two RGB LEDs featuring the LTC3220/LTC3220-1. The LTC3220/LTC3220-1 is a low noise boost charge pump designed to drive 18 universal LED (ULED) current sources. The charge pump automatically switches between 1x, 1.5x and 2x modes to provide the necessary output voltage. The demo board input supply voltage range is 2.9V to 5.5V. DC1265A-A features the LTC3220, and DC1265A-B features the LTC3220-1. The two parts have different I2C addresses, allowing both devices to be used in a system if more than 18 LED drivers are needed.


The DC1265 requires the DC590 controller board for proper operation. The 18 LEDs are includes on the demo board. The LTC3220/LTC3220-1 features include On/Off blinking, gradation, intensity, and a software controlled shutdown, which are accomplished via an I2C serial interface. There are 64 dimming states available for the universal LEDs.

DC1265A-B
LTC3220EPF-1 | 360mA General Purpose LED Driver (Requires DC590)
DC1265A-A - Schematic
DC1265A-A
LTC3220EPF Demo Board | 18-LED Boost Charge Pump LED Driver, 2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V, VLED up to 5V at 20mA per LED (DC590 Requires)
DC1265A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品