MAX8822
製造中デュアルLDO内蔵、超高効率、負出力チャージポンプLEDドライバ、3mm x 3mmのTQFNパッケージ
ディスプレイバックライト用、2つの200mA低ノイズ/高PSRR LDOを内蔵した、4つのWLED用個別の適応型電圧電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.27
製品の詳細
- 高効率チャージポンプで最大4つの白色LEDに対応
- LEDごとに独立した適応型電圧電源
- 24mAから0.1mAまでの調光範囲
- 電流精度:1% (typ)、電流マッチング:0.3%
- 低自己消費電流:65µA (typ)
- デュアル、200mA、低ノイズ、高PSRR LDO
- 最大3.3Vまでの16種類の出力電圧の組合せ
- 高いPSRR:60dB (10kHzの場合)
- 調光およびLDO出力電圧用のフレキシブルな単線式制御
- 低シャットダウンモード:0.5µA (typ)
- ソフトスタートによって突入電流を制限
- サーマルシャットダウン、オープンおよび短絡保護
- エクスポーズドパッド付き、3mm x 3mmの小型16ピンTQFNパッケージ(高さ0.8mm max)
MAX8822は、携帯電話、ディジタルカメラ、PDA、およびその他のハンドへルド機器のディスプレイバックライト用に、レギュレートされた定電流で、最大4つの白色発光ダイオード(LED)を駆動します。独自の負出力0.5x反転チャージポンプと、革新的な個別の低ドロップアウト(LDO)適応型電流レギュレータを採用して、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリ電圧範囲で、LEDのVFが大きくばらつく場合でも超高効率が達成されます。1MHzの固定周波数スイッチングによって、外付け部品の小型化が可能です。レギュレーション方式は、EMIと入力リップルを低減するように最適化されています。出力電圧が可変の、低ノイズで高電源除去比(PSRR)の2つの200mA LDOはチップ内蔵で、カメラモジュールや他の機器に電源を供給します。
MAX8822は、単線式、シリアルパルス制御ロジックインタフェースを備えており、LED電流とLDOの出力電圧を設定します。LED調光範囲は、31ステップで、24mAから0.1mAまでの擬似対数です。LDO出力電圧は、さまざまなカメラモジュールの仕様に適合するよう16種類の組合せに設定可能です。
MAX8822は、ソフトスタート、サーマルシャットダウン、オープン/短絡保護を備えています。
アプリケーション
- 携帯電話およびスマートフォン
- 白色LEDバックライト
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8822ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX8822ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1575 | メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ | |
MAX1582 | 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ | |
MAX1578 | 小型TFTディスプレイ向けバイアスおよび白色LED電源 | |
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 3 | ||
MAX1573 | 製造中 | 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ |
MAX1574 | 製造中 | 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ |
MAX1576 | 製造中 | バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ |
ステップアップ LEDドライバ 5 | ||
MAX1848 | 製造中 | 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23 |
MAX1599 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
MAX1561 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
MAX8595 | 最終販売 | 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ |
MAX8596 | 製造中止 | 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
max8822に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める