ADP8870

製造中

チャージ・ポンプ・パラレル・バックライト・ドライバ、イメージ・コンテントPWM入力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 最大効率で1倍、1.5倍、2倍の自動ゲイン選択を備えたチャージポンプ
  • 自動周囲明るさ検出(ALS)のための、2つの高精度(±5%)フォトトランジスタ入力
  • 適切なバックライト・パワー・セービングのための、5つのプラグラマブル周囲明るさ検出ゾーン
  • 独立したD7のALS制御は、キーパッドの明るさを、周囲の明るさレベルに自動的に応答
  • PWM入力は、任意のLEDまたは全てのLEDのコンテント・アダプティブ輝度制御(CABC)として使うことが可能
  • PWM入力はLEDの出力電流をスケーリング
  • 独立したプログラマブルなLEDドライバ:7個
    • 6個のドライバは30mA(max)
    • 1個のドライバは60mA(max)の能力
  • プログラマブルな最大電流リミット(128レベル)
  • スタンバイ・モード:1µA以下の消費電流
  • 16種のプログラマブル消灯イン、消灯アウト時間(0.1秒~5.5秒)、2乗または3乗レートの選択可能
  • 消灯無効機能
  • すべてのプログラムのためのI2Cインターフェース
  • 専用のリセット・ピンと内蔵のパワーオン・リセット(POR)機能
  • 短絡回路、過電圧、および過熱保護機能
  • 突入電流を制限するためのソフトスタート機能内蔵
  • 障害またはシャットダウン期間での入力―出力絶縁
  • VIN=2.0Vでアンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能に備えてVIN=2.5Vに動作ダウン
  • 小型2.15 mm × 2.36 mm × 0.6 mm ウェハー・レベル・チップスケール・パッケージ(WLCSP)または4 mm × 4 mm × 0.75 mm リードフレーム・チップスケール・パッケージ(LFCSP)で供給
ADP8870
チャージ・ポンプ・パラレル・バックライト・ドライバ、イメージ・コンテントPWM入力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

EVAL-ADP8870
ADP8870 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADP8870に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品