AD9785
製造中低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル12ビットDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.04
製品の詳細
- アナログ出力が8.7 mA~31.7 mAおよびRL = 25 Ω∼50 Ωで調整可能
- 低消費電力の複素NCOにより、DAC帯域内でのキャリア任意配置が可能、これによる電力増は300 mW以下
- 補助DACにより、IとQのゲイン・マッチングとオフセット制御が可能
- IとQの位相補償が設定可能
- デジタル・アップ・コンバージョン機能を内蔵
- 複数チップ同期インターフェース
- 高性能低ノイズのPLLクロック逓倍器を内蔵
- デジタル逆sincフィルタ
- 100ピン露出パドルTQFPパッケージを採用
AD9785/AD9787/AD9788は、それぞれ12/14/16ビットのTxDAC®デバイスであり、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを発生できる800 MSPSのサンプル・レートと広いダイナミック・レンジを持っています。複素デジタル変調や、ゲイン、位相、オフセットの補償などの、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションを最適化する機能が内蔵されています。DAC出力は、アナログ・デバイセズのADL5375ファミリーのようなアナログ直交変調器とシームレスにインターフェースするように最適化されています。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を内蔵しているため、多くの内部パラメータの書き込みと読み出しを行うことができます。フル・スケール出力電流は、10 mA~30 mAの範囲で設定することができます。AD9785/AD9787/AD9788ファミリーは0.18 µmのCMOSプロセスで製造され、1.8 Vと3.3 Vの電源で動作します。このデバイスは100ピンのTQFPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- ベースバンドから高い中間周波数までの広帯域信号の高品質なシンセシスを可能にする低いノイズと低い相互変調歪み(IMD)
- ダイナミック性能を強化する当社独自のDAC出力スイッチング技術
- 調整可能なセットアップとホールドを持つCMOSデータ入力インターフェース
- 低消費電力の複素型32ビット数値制御発振器(NCO)
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM - ハイまたはローIFのデジタル・シンセシス
- 送信ダイバーシティー
- 広帯域通信
LMDS/MMDS、1対1
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9785BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
AD9785BSVZRL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2012 - 11_0074 Addition of ASE, Shanghai as an Alternative Assembly Source for Select LQFP and TQFP-EP Packages |
||
AD9785BSVZ | 製造中 | |
AD9785BSVZRL | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9785BSVZ | 製造中 | |
AD9785BSVZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q変調器 11 | ||
ADRF6701 | 製造中止 | 直交変調器、400 MHz~1,250 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(750 MHz~1,150 MHz) |
AD8345 | 製造中 | RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作 |
AD8346 | 製造中 | ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz |
ADL5370 | 製造中 | 直交変調器、300~1000MHz |
ADL5371 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、500~1500MHz |
ADL5372 | 製造中 | 直交変調器、1500~2500MHz |
ADL5373 | 製造中 | 直交変調器、2300~3000MHz |
ADL5374 | 製造中止 | 直交変調器、3000~4000MHz |
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
AD8349 | 製造中 | ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz |
ADL5386 | 製造中止 | 直交変調器、50MHz~2,200MHz、検出器 / VVA内蔵 |
LO内蔵IQ復調器 1 | ||
ADL5385 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、30~2,200MHz |
LO内蔵IQ変調器 3 | ||
ADRF6702 | 製造中止 | 直交変調器、1,200 MHz~2,400 MHz、フラクショナルN・PLL(1550MHz~2150MHz)およびVCO内蔵 |
ADRF6703 | 製造中止 | 直交変調器、1550MHz~2650MHz、フラクショナルN・PLL(2100MHz~2600MHz)およびVCO内蔵 |
ADRF6704 | 製造中止 | 直交変調器、2,050 MHz~3,000 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(2,500 MHz~2,900 MHz) |
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |