ADL5375

製造中

ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 出力周波数範囲:400 MHz~6 GHz
  • 1dB出力圧縮:≧9.4 dBm、450 MHz~4 GHz
  • 出力リターン損失:≦12 dB、450 MHz~4.5 GHz
  • ノイズ・フロア:−160 dBm/Hz@900 MHz
  • サイドバンド抑圧:<−50 dBc@900 MHz
ADL5375-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADL5375-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • 拡張温度範囲:−55°C ~+105°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/12649
  • キャリア・フィードスルー:<−40dBm@900MHz
  • IQ3dB帯域幅: ≥ 750 MHz
  • ベースバンド入力バイアス・レベル
  • ADL5375-05: 500 mV
  • ADL5375-15: 1500 mV
  • 単電源:4.75~5.25V
  • 24ピンLFCSP_VQパッケージ
ADL5375
ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz
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
インテジャー N PLL 2
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
フラクショナル N PLL 1
ADF4156 製造中 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADP7104 新規設計に推奨

リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

EVAL-ADL5375

ADL5375 Evaluation Boards

製品詳細

ADL5375-05-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/500 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The LO and baseband inputs (which should be biased at 0.5 V) are applied to edge-mounted SMA-type RF connectors. The ADL5375 output drives the ADL5320 driver amplifier with its output and is available at the SMA connector labeled AMP_OUT. The ADL5375's output can be accessed directly at the SMA connector labeled AMP_IN/SMA_OUT (remove R2 and install zero ohms in R1). The evaluation board also includes options to drive the LO differentially through a balun along with pads that can be used to implement a harmonic filter in the LO path.

ADL5375-15-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/500 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The LO and baseband inputs (which should be biased at 1.5 V) are applied to edge-mounted SMA-type RF connectors. The ADL5375 output drives the ADL5320 driver amplifier with its output is available at the SMA connector labeled AMP_OUT. The ADL5375's output can be accessed directly at the SMA connector labeled AMP_IN/SMA_OUT (remove R2 and install zero ohms in R1). The evaluation board also includes options to drive the LO differentially through a balun along with pads that can be used to implement a harmonic filter in the LO path.

AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
EVAL-ADL5375
ADL5375 Evaluation Boards

リファレンス・デザイン

CN0134 Circuits from the Lab®

ブロードバンド、低誤差のベクトル・マグニチュード(EVM)ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

Interface Between the AD9122 and ADL5375-05 with 50 Ω Resistors to Ground
CN0205 Circuits from the Lab®

I/Q 変調器 ADL5375 とデュアル・チャンネル 1.2GSPS 高速 DAC AD9122 間のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ハイスピード DAC と I/Q 変調器インターフェース
  • 要ゼロIF周波数
  • デュアル DAC がレベルシフトするための共通のバイアスを提供
CN0285 Circuits from the Lab®

高帯域、低エラーベクトル振幅(EVM)、ダイレクト・コンバージョン送信器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 広帯域ダイレクト・コンバージョン・トランシーバ
  • 500MHz ~ 4.4GHzRF
  • 低位相ノイズ
  • 低誤差ベクトル振幅(EVM)
Block Diagram of AD9139-DUAL-EBZ Evaluation Board
CN0432 Circuits from the Lab®

2 個の AD9139 デバイスによるマルチ DAC 同期を使用した 広帯域ベースバンド I/Q トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 広いIQ帯域幅(1150MHz)
  • 低エラー・ベクトル振幅(EVM)
  • 同期チャンネル
CN0134
ブロードバンド、低誤差のベクトル・マグニチュード(EVM)ダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 
CN0205
I/Q 変調器 ADL5375 とデュアル・チャンネル 1.2GSPS 高速 DAC AD9122 間のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0285
高帯域、低エラーベクトル振幅(EVM)、ダイレクト・コンバージョン送信器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0432
2 個の AD9139 デバイスによるマルチ DAC 同期を使用した 広帯域ベースバンド I/Q トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品