ADRF6701
ADRF6701
製造中止直交変調器、400 MHz~1,250 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(750 MHz~1,150 MHz)
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- フラクショナル-N・PLLを内蔵した、IQ変調器
- 出力周波数範囲:400 MHz~1,250 MHz
- 内部LO周波数範囲:750 MHz~1,150 MHz
- 出力P1dB:10.3dBm@1,100 MHz
- 出力IP3:30.1dBm@1,100 MHz
- ノイズ・フロア:-159.4dBm/Hz@1,100 MHz
- ベースバンド帯域幅:750MHz(3dB)
- PLLプログラム用SPIシリアル・インターフェース内蔵
- LDOおよびLOバッファ回路を内蔵
- 電源電圧:5V/240mA
- 40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージ
ADRF6701は、6mm×6mmの小さなフットプリント内に収まる、直交変調器とシンセサイザ・ソリューションを提供し、一方最小限の外部部品しか必要としません。
ADRF6701は、400MHz~1,250MHzのRF出力用として設計されています。低位相ノイズのVCOと高性能な直交変調器であるため、ADRF6701は、高い信号ダイナミックレンジと直線性を必要とする次世代の通信システム向けとして最適となっています。IQ変調器、PLLおよびVCOの集積化によって、大幅なボード面積の削減を提供し、部品数(BOM)と設計の複雑さを軽減します。
内蔵のフラクショナル-NのPLL/シンセサイザは、IQ変調器に対して、2×fLO入力を生成します。位相検出器は、外部のループ・フィルタと共に、VCO出力を制御するために使われます。VCO出力は、直交デバイダに印加されます。スプリアス成分を削減するために、シグマ・デルタ(Σ-Δ)モジュレータが、プログラマブルなPLLデバイダを制御します。
IQ変調器は、ワイドバンドの差動IおよびQ入力を備えており、ベースバンドおよび複素IFアーキテクチャもサポートします。シングルエンドの変調器出力は、50Ωの負荷インピーダンスを駆動するように設計されており、これをディセーブルにすることも出来ます。
ADRF6701は最新のシリコン・ゲルマニウムBiCMOSプロセスを使って製造されています。この製品は、露出パッドを持つ40ピン、鉛フリーの6mm×6mmLFCSPパッケージを採用しています。性能は-40℃~+85℃で仕様規定されており、鉛フリーの評価用ボードが入手可能となっています。
アプリケーション
- セルラ通信システム
GSM/EDGE、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA、LT - ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス・システム
- 衛星用モデム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF6701ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADRF6701ACPZ-R7 | ||
4 20, 2020 - 20_0020 Obsolescence of Select Material Numbers |
||
ADRF6701ACPZ-R7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
標準の高速D/Aコンバータ 7 | ||
AD9747 | 製造中 | D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS |
AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9122 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9146 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9783 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |
AD9117 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9717 | 製造中 | DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く