ADL5386
ADL5386
製造中止直交変調器、50MHz~2,200MHz、検出器 / VVA内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 出力周波数範囲:50MHz~2,200MHz
- 1dB出力コンプレッション:11dBm@350MHz
- ノイズ・フロア:160dBm/Hz@350MHz
- サイドバンド除去比:-46dBc@350MHz
- キャリア・フィードスルー:
-38dBm@350MHz - AGC直線ダイナミックレンジ:30dB@350MHz
- 単電源動作:4.75V~5.5V
- 40ピン、鉛フリーLFCSPパッケージ、露出パッド付きを採用
ADL5386は、ブロードバンド無線アクセス・システム、マイクロウエーブ無線リンク、ケーブルモデム終端システムや携帯電話インフラ機器での低い中間周波数(IF)とRF周波数伝送用の直交変調器で、他に例のない集積レベルを備えた製品です。ADL5386は、50MHz~2,200MHzの周波数レンジに渡って動作します。優れた位相精度と振幅バランスを提供するため、次世代の通信インフラ機器における高いデータ・レートの複素変調をサポートします。
加えてADL5386は、標準的なログ・パワー検出器を備えていると同時に電圧可変減衰器(VVA)も内蔵しています。減衰器は独立した自身の入力ピンと出力ピンを持っているため、フィルタやバッファ・アンプと容易にカスケードできます。広いダイナミックレンジをもつパワー検出器とVVAは、送信システムでの信号モニタリング・ポイントの選択において柔軟性を提供します。 700MHzの広いベースバンド入力帯域を備えたこの製品は、ベースバンドからの駆動や複素IF信号からの駆動が可能です。代表的なアプリケーションとしては、IFあるいはダイレクトRFの無線リンク送信、ケーブル・モデム・ターミネーション・システムやブロードバンド無線アクセス・システムがあります。
ADL5386は2つの差動ベースバンド入力からの信号を取り込み、それぞれに直交する2つのキャリア上に変調します。2つの内部キャリアは、希望する出力の2倍の周波数として、外部からのシングルエンドの局発(LO)入力信号から作られます。出力アンプは50Ωの負荷を駆動するように設計されています。
ADL5386は、2つのダイで構成されており、一つはアナログ・デバイセズの最新シリコン・ゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、もう一つは、外部のGaAsプロセスを使っています。ADL5386は、露出パッドを持つ40ピン、鉛フリーのLFCSP_VQパッケージを採用しています。性能は、-40~+85℃にわたって仕様規定されています。鉛フリーの評価ボードも提供しています。
アプリケーション
- 無線リンク・インフラストラクチャ
- ケーブル・モデム・ターミネーション・システム
- 無線 / 携帯電話インフラストラクチャ・システム
- ワイヤレス・ローカル・ループ
- WiMAXブロードバンド無線アクセス・システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5386ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2020 - 19_0104 Obsolescence of ADL5386, 50 MHZ To 2200 MHZ Quadrature Modualator with Integrated Detector and VVA |
||
ADL5386ACPZ-R7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 2 | ||
ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
フラクショナル N PLL 1 | ||
ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
標準の高速D/Aコンバータ 7 | ||
AD9717 | 製造中 | DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9122 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9146 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9117 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9747 | 製造中 | D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS |
AD9783 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く