ADL5371
ADL5371
新規設計に推奨直交変調器、500~1500MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.21
Viewing:
製品の詳細
- 出力周波数レンジ:500~1500MHz
- 変調帯域幅:>500MHz(3dB)
- 1dB出力圧縮:14.4dBm @900MHz
- ノイズ・フロア:-158.6dBm/Hz @915MHz
- サイドバンド抑圧:-55dBc @900MHz
- キャリア・フィードスルー:-50dBm @900MHz
- 単電源:4.75~5.25V
- 24ピンLFCSP
ADL5371は、500~1500MHzの周波数レンジに対応する固定ゲイン直交変調器(F-MOD)ファミリーの製品です。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システムに対応した高性能の中間周波数またはダイレクト無線周波数の変調が可能です。
ADL5371は、500MHzを超える3dBベースバンド帯域幅性能により、広帯域幅のゼロIFまたは低IFからRFまでの周波数アプリケーションやブロードバンド・デジタル・プリディストーション送信機での使用に最適です。
ADL5371は、2つの差動ベースバンド入力と1つのシングルエンド局部発振器(LO)入力を受け入れ、シングルエンドの出力を生成します。
ADL5371は、アナログ・デバイセズ社の先進的なシリコンゲルマニウム・バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。24ピン、露出パドル付き、鉛フリーのLFCSPパッケージで、性能は-40~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。鉛フリーの評価用ボードを利用できます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5371ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5371ACPZ-R7 | 製造中 | |
5 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5371ACPZ-R7 | 製造中 | |
7 14, 2009 - 09_0089 ADL5371 & ADL5372 improved ESD Robustness |
||
ADL5371ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 2 | ||
ADF4350 | 製造中 | 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵 |
ADF4106 | 製造中 | PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N |
フラクショナル N PLL 1 | ||
ADF4156 | 製造中 | 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN |
標準の高速D/Aコンバータ 7 | ||
AD9717 | 製造中 | DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9747 | 製造中 | D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS |
AD9125 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9783 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |
AD9122 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+® |
AD9117 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力 |
AD9146 | 新規設計に推奨 | D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+® |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く