AD9788

製造中

低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル16ビットDAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$40.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • アナログ出力が8.7 mA~31.7 mAおよびRL = 25 Ω∼50 Ωで調整可能
  • 低消費電力の複素NCOにより、DAC帯域内でのキャリア任意配置が可能、これによる電力増は300 mW以下
  • 補助DACにより、IとQのゲイン・マッチングとオフセット制御が可能
  • IとQの位相補償が設定可能
  • デジタル・アップ・コンバージョン機能を内蔵
  • 複数チップ同期インターフェース
  • 高性能低ノイズのPLLクロック逓倍器を内蔵
  • デジタル逆sincフィルタ
  • 100ピン露出パドルTQFPパッケージを採用

AD9788
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル16ビットDAC
AD9785/AD9787/AD9788 Functional Block Diagram AD9788 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Q変調器 11
AD8345 製造中 RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作
AD8346 製造中 ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz
ADL5370 製造中 直交変調器、300~1000MHz
ADL5371 新規設計に推奨 直交変調器、500~1500MHz
ADL5372 製造中 直交変調器、1500~2500MHz
ADL5373 製造中 直交変調器、2300~3000MHz
ADL5374 製造中止 直交変調器、3000~4000MHz
ADL5375 製造中 ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz
AD8349 製造中 ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz
ADL5386 製造中止 直交変調器、50MHz~2,200MHz、検出器 / VVA内蔵
ADRF6701 製造中止 直交変調器、400 MHz~1,250 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(750 MHz~1,150 MHz)
LO内蔵IQ復調器 1
ADL5385 新規設計に推奨 直交変調器、30~2,200MHz
LO内蔵IQ変調器 3
ADRF6702 製造中止 直交変調器、1,200 MHz~2,400 MHz、フラクショナルN・PLL(1550MHz~2150MHz)およびVCO内蔵
ADRF6703 製造中止 直交変調器、1550MHz~2650MHz、フラクショナルN・PLL(2100MHz~2600MHz)およびVCO内蔵
ADRF6704 製造中止 直交変調器、2,050 MHz~3,000 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(2,500 MHz~2,900 MHz)
クロック生成デバイス 3
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 3
ADP2105 製造中 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1A
ADP2106 製造中 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1.5A
ADP2107 製造中 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、2A
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
SDP-H1

高速コントローラ・ボード

機能と利点

  • Xilinx® Spartan 6
  • FMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタ1個
  • LVDSおよびシングル・エンドのLVCMOS信号処理
  • DDR2
  • JTAGヘッダ
  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
  • 設定可能なペリフェラル・インターフェースSPI、SPORT、I2C、GPIO、非同期並列、PPI、タイマー
  • USB 2.0によるPCとのインターフェース

製品詳細

SDP-H1は、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用の高速コントローラ・ボードです。SDP-H1は、USB 2.0ハイ・スピード・ポートを介してPCと接続可能な、Xilinx® Spartan 6およびADSP-BF527プロセッサを備えています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。

SDP-H1には、完全差動LVDSおよびシングル・エンドLVCMOSをサポートするFMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタがあります。また、SDP-Bには120ピン・コネクタもあり、Blackfinプロセッサのペリフェラルに接続されます。このコネクタは、取り付けたドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab®リファレンス回路ごとに提供されています

システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpを参照してください。

SDP-Bを必要とする、対応可能な製品評価用ボードおよびCircuits from the Lab®リファレンス回路の完全なリストを参照してください。すべてのSDP-S対応ドータ・ボードはSDP-Bで使用できます。

eval board
EVAL-AD9788

AD9788 Evaluation Board

機能と利点

  • Evaluation board for the AD9788/AD9787/AD9785
  • Includes options to evaluate
    DAC only
    DAC and ADL5375 quadrature modulator
  • USB interface for configuration
  • On-board or external power supply regulation
  • On-board or external clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9788.

SDP-H1
高速コントローラ・ボード
SDP-H1 - Angle View SDP-H1 - Top View SDP-H1 - Bottom View SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group)
EVAL-AD9788
AD9788 Evaluation Board
EVAL-AD9788 Evaluation Board EVAL-AD9788 Evaluation Board - Top View EVAL-AD9788 Evaluation Board - Bottom View AD9788-DPG2-EBZKIT AD9788-DPG2-EBZKIT - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品