ADRF6703

製造中止

直交変調器、1550MHz~2650MHz、フラクショナルN・PLL(2100MHz~2600MHz)およびVCO内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フラクショナルN・PLLを内蔵した、IQ変調器
  • RF出力周波数範囲:1550MHz~2650MHz
  • 内部LO周波数範囲:2100MHz~2600MHz
  • 出力P1dB:14.2dBm@2140 MHz
  • 出力IP3:33.2dBm@2140 MHz
  • ノイズ・フロア:-159.6dBm/Hz@2140 MHz
  • ベースバンド帯域幅:750MHz(3dB)
  • PLLプログラム用SPIシリアルインターフェース内蔵
  • LDOおよびLOバッファ回路を内蔵
  • 電源電圧:5V/240mA
  • 40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージを採用
ADRF6703
直交変調器、1550MHz~2650MHz、フラクショナルN・PLL(2100MHz~2600MHz)およびVCO内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
標準の高速D/Aコンバータ 7
AD9117 製造中 D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
AD9783 製造中 D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
AD9122 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9125 新規設計に推奨 D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADRF6703

ADRF6703 Evaluation Board

製品詳細

ADRF6703-EVALZ is a fully-populated, 4-layer, Rogers 4350-based evaluation board. A 5 V/300 mA power supply is required and should be connected to the test points labeled VCC and GND (red and  black). The PLL reference should be connected to the SMA connector labeled REF_IN, the baseband inputs to the SMA connectors labeled IPBB, INBB, QPBB, and QNBB. The RF output is available on the SMA labeled RF OUT. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com.

EVAL-ADRF6703
ADRF6703 Evaluation Board

最新のディスカッション