ADRF6704

製造中止

直交変調器、2,050 MHz~3,000 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(2,500 MHz~2,900 MHz)

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • フラクショナル-N・PLLを内蔵した、IQ変調器
  • 出力周波数範囲:2,050 MHz~3,000 MHz
  • 内部LO周波数範囲:2,500 MHz~2,900 MHz
  • 出力P1dB:12.1dBm@2,700 MHz
  • 出力IP3:27.2dBm@2,700 MHz
  • ノイズ・フロア:-158.3dBm/Hz@2,700 MHz
  • ベースバンド帯域幅:750MHz(3dB)
  • PLLプログラム用SPIシリアル・インターフェース内蔵
  • LDOおよびLOバッファ回路を内蔵
  • 電源電圧:5V/226 mA
  • 40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージを採用

ADRF6704
直交変調器、2,050 MHz~3,000 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(2,500 MHz~2,900 MHz)
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
標準の高速D/Aコンバータ 7
AD9117 製造中 D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
AD9717 製造中 DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
AD9783 製造中 D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
AD9122 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADRF6704

ADRF6704 Evaluation Board

製品詳細

ADRF6704-EVALZ is a fully-populated, 4-layer, Rogers 4350-based evaluation board. A 5 V/300 mA power supply is required and should be connected to the test points labeled VCC and GND (red and  black). The PLL reference should be connected to the SMA connector labeled REF_IN, the baseband inputs to the SMA connectors labeled IPBB, INBB, QPBB, and QNBB. The RF output is available on the SMA labeled RF OUT. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com.

EVAL-ADRF6704
ADRF6704 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品