ADL5374

製造中止

直交変調器、3000~4000MHz

製品の詳細

  • 出力周波数レンジ:3000~4000MHz
  • 変調帯域幅:>500MHz(3dB)
  • 1dB出力圧縮:12.0dBm @3500MHz
  • ノイズ・フロア:-159.6dBm/Hz @3500MHz
  • サイドバンド抑圧:-50dBc @3500MHz
  • キャリア・フィードスルー:-32dBm @3500MHz
  • 単電源:4.75~5.25V
  • 24ピンLFCSP_VQ

ADL5374
直交変調器、3000~4000MHz
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
インテジャー N PLL 2
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
フラクショナル N PLL 1
ADF4156 製造中 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN
標準の高速D/Aコンバータ 7
AD9125 新規設計に推奨 D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADL5374

ADL5374 Evaluation Board

製品詳細

ADL5374-EVALZ is a 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/300 mA power supply which should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The LO and baseband inputs (which should be biased at 0.5 V) are applied to edge-mounted SMA-type RF connectors (labeled LO, IBBP, IBBN, QBBP, and QBBN). The RF output signal is available at the SMA connector labeled VOUT.

EVAL-ADL5374
ADL5374 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品