AD5700-1

製造中

高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • HART準拠のFSKモデムを内蔵
  • 1200Hzと2200Hzの正弦波シフト周波数
  • 受信モードでの最大電源電流:115µA
  • 本質的に安全なアプリケーション向けに最適
  • 受信バンドパス・フィルタを内蔵
    - 最小の外付け部品数
  • 種々のシステム構成に対してクロック機能を最適化
    - 高精度発振器を内蔵
    - 超低消費電力の水晶発振器(最大60µA)
    - CMOS外部クロック・ソース
  • バッファ付きHART出力—駆動能力を強化
  • 8 kVのHBM ESD 定格
  • 電源電圧:1.71V~5.5V
  • 1.71 V~5.5 V インターフェース
  • 動作温度範囲: -40°C~125°C
  • 4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
  • HART 物理層に準拠
  • UART インターフェース


AD5700-1
高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム
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
4~20mAループD/Aコンバータ 6
AD5412 製造中 D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
AD5422 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
AD5410 製造中 D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能
AD5420 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD5700

AD5700/AD5700-1 Evaluation Board

製品詳細

Both the AD5700 and the AD5700-1 products can be evaluated using the EVAL-AD5700-1EBZ Evaluation board. If evaluating the AD5700 product, simply disable the internal oscillator (i.e. configure the part to use either a CMOS clock or a crystal oscillator). No SDP board is required for this Evaluation board.

EVAL-AD5700
AD5700/AD5700-1 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

PLC/DCS Quad-Channel Voltage and Current Input Front End
CN0414 Circuits from the Lab®

断線検出機能と HART 互換性を備えたクワッド・チャンネルのPLC/DCS アプリケーション用アナログ入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル
  • +/- 10V、4mA~20mAの入力
  • HART互換
  • 断線検出機能内蔵
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 Circuits from the Lab®

HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル
  • +/- 10V、4~20mA出力
  • HART互換
  • ダイナミック消費電力制御
  • スルー・レートのデジタル制限
CN0328 Top Level Block Diagram
CN0328 Circuits from the Lab®

完全絶縁型の4チャンネル多重化 HARTアナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4mA~20mAの電流または電圧出力用HART準拠のソリューション 
  • 完全絶縁型 
  • 4つの多重化出力
CN0267 Circuits from the Lab®

HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      

機能と利点

  • Complete 4mA to 20mA loop powered field instrument
  • HART compliant interface
  • Registered by HART Communication Foundation (HFC)
  • Low power, small footprint
CN0321 Circuits from the Lab®

HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 電流出力 標準4mA~20mA
  • 完全絶縁型
  • HART®1互換
PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 Circuits from the Lab®

HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • クワッド・チャンネル電圧および電流入力 
  • 完全絶縁型 
  • HART準拠
CN0414
断線検出機能と HART 互換性を備えたクワッド・チャンネルのPLC/DCS アプリケーション用アナログ入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0418
HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。
CN0328
完全絶縁型の4チャンネル多重化 HARTアナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0267
HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      
CN0321
HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0270
完全な 4mA~20mA HART ソリューション ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0364
HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

AD5700-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品