ADUM3482

製造中

デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:2/2)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大データ・レート(NRZ):25 Mbps
  • 短い伝搬遅延:25ns(typ)
  • 低い動作時消費電力
  • 1.8 V~5 Vのレベル変換
  • 高温動作:125℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:>25 kV/μs
  • 出力デフォルト・レベルは選択可能
  • RoHS準拠、20ピンSSOPパッケージを採用
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

ADUM3482
デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:2/2)
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
ADUM342E 新規設計に推奨 5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM3481

ADUM3481 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADuM3481EBZ supports the ADuM3480/ ADuM3481/ADuM3482, which are 3750 V isolation rating, 4-channel iCoupler® isolators. The evaluation board provides a JEDEC standard 20-lead SSOP pad layout, support for signal fanout, and loopback as well as optimal bypass capacitance. Signals can be wired onto the board as well as brought onto the board through edge-mounted SMA connectors (sold separately) or terminal blocks for power connections. The board includes 200 mil header positions for compatibility with Tektronix active probes.

The board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation design features are included on this board. In cases of very high speed operation or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 application note for additional board layout techniques.

EVAL-ADUM3481
ADUM3481 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0321 Circuits from the Lab®

HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 電流出力 標準4mA~20mA
  • 完全絶縁型
  • HART®1互換
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 Circuits from the Lab®

HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル
  • +/- 10V、4~20mA出力
  • HART互換
  • ダイナミック消費電力制御
  • スルー・レートのデジタル制限
CN0321
HART 接続機能を備えた完全絶縁型シングル・チャンネル電圧および4mA~20mA 出力※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0418
HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品