AD5755-1

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、4-20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビット分解能でモノトニシティ保証
  • 熱管理のためのダイナミック・パワー制御機能
  • 電流と電圧出力ピンは単一端子で接続可能
  • 出力電流範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、または0mA~24mA
    • 総合未調整誤差(TUE):±0.05%(max)    
  • 電圧出力範囲(20%範囲外含む):0~5V、0~10V、±5V、±10V
    • 総合未調整誤差(TUE):±0.04%(max)
  • ユーザー・プログラマブルなオフセットとゲインの調整
  • 診断機能内蔵
  • リファレンス電圧を内蔵(±10ppm/℃max)
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
AD5755-1
D/Aコンバータ、16ビット、4-20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HART インターフェース・ソリューション 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
AD5700-1 製造中 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム
シリーズ電圧リファレンス 3
ADR02 製造中 超コンパクト高精度5.0V電圧リファレンス
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD5755-1

AD5755-1 Evaluation Board

製品詳細

The Evaluation board for the AD5755-1 contains a SDP connection and software allowing the AD5755-1 to be controlled from a SDP board.

The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

EVAL-AD5755-1
AD5755-1 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0328 Top Level Block Diagram
CN0328 Circuits from the Lab®

完全絶縁型の4チャンネル多重化 HARTアナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4mA~20mAの電流または電圧出力用HART準拠のソリューション 
  • 完全絶縁型 
  • 4つの多重化出力
4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
CN0418 Circuits from the Lab®

HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル
  • +/- 10V、4~20mA出力
  • HART互換
  • ダイナミック消費電力制御
  • スルー・レートのデジタル制限
CN0328
完全絶縁型の4チャンネル多重化 HARTアナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0418
HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

最新のディスカッション

AD5755-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品