AD5410

製造中

D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 12ビット分解能でモノトニシティ保証
  • 電流出力範囲:4-20mA、0-20mA、0-24mA
  • 総合未調整誤差(TUE):±0.01% FSR(typ)
  • 出力ドリフト:±3ppm/℃ FSR(typ)
  • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
  • 出力障害検出機能内蔵
  • リファレンス電圧を内蔵(10ppm/℃max)
  • 非同期クリア機能
  • 出力電流のフィードバック/モニタ機能
  • 電源電圧(AVDD)範囲:
    • 10.8V~40V:AD5410AREZ/AD5420AREZ
    • 10.8V~60V:AD5410ACPZ/AD5420ACPZ
  • 出力ループのコンプライアンス電圧:AVDD-2.5V
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 24ピンTSSOPおよび40ピンLFCSPパッケージ

AD5410
D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能
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
HART インターフェース・ソリューション 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
AD5700-1 製造中 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム
isoPower 3
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
ADUM5402 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5420

AD5420 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation board can be used as a standalone board, with control coming from an external DSP or microcontroller, or it can be connected to a PC via USB interface. Software is provided that can be used to program the registers of the AD5420 via the USB interface to the PC.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD5420
AD5420 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品