4~20mAループD/Aコンバータ
searchIcon
banner background image

4~20mAループD/Aコンバータ

アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、1個のチップにD/Aコンバータとドライバの両方を組み込み、必要な出力をデジタル・ドメインから直接提供しています。業界をリードする工業用D/Aコンバータとドライバのポートフォリオは、電流ループ通信向け標準の4~20mAからアクチュエータ制御用の±10Vまで幅広いプログラマブル出力を提供します。アナログ・デバイセズの工業用コンバータは、多数の制御機能と先進のオンチップ診断を備えており、システムの稼働時間を最大化すると共に、従来のディスクリート・アーキテクチャの一部で必要とされていた費用のかかるキャリブレーション・ルーチンを不要にします。 HART技術は、4~20mA通信を補完するモードを提供するもので、リモート診断とシステムのトラブルシューティングの形で補足情報が提供されます。これによりシステムの安全完全性レベル(SIL)のランクを高めることができます。アナログ・デバイセズはHARTモデムと4~20mAコンバータの製品ファミリを展開しており、この両方を使用することで堅牢で正確なHART協会認定のソリューションを実現できます。これらのソリューションは、ループ駆動と非ループ駆動のトランスミッタ、および絶縁型と非絶縁型のアナログI/Oカードのいずれの条件にも対応しています。
アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、1個のチップにD/Aコンバータとドライバの両方を組み込み、必要な出力をデジタル・ドメインから直接提供しています。業界をリードする工業用D/Aコンバータとドライバのポートフォリオは、電流ループ通信向け標準の4~20mAからアクチュエータ制御用の±10Vまで幅広いプログラマブル出力を提供します。アナログ・デバイセズの工業用コンバータは、多数の制御機能と先進のオンチップ診断を備えており、システムの稼働時間を最大化すると共に、従来のディスクリート・アーキテクチャの一部で必要とされていた費用のかかるキャリブレーション・ルーチンを不要にします。 HART技術は、4~20mA通信を補完するモードを提供するもので、リモート診断とシステムのトラブルシューティングの形で補足情報が提供されます。これによりシステムの安全完全性レベル(SIL)のランクを高めることができます。アナログ・デバイセズはHARTモデムと4~20mAコンバータの製品ファミリを展開しており、この両方を使用することで堅牢で正確なHART協会認定のソリューションを実現できます。これらのソリューションは、ループ駆動と非ループ駆動のトランスミッタ、および絶縁型と非絶縁型のアナログI/Oカードのいずれの条件にも対応しています。

カテゴリー内の製品